Loading

PowerFlex 750-Series维护和故障处理

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCA183
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 2天
讲师指导Course目录

课程目的

本技能培训课程介绍了有助于您成功维护和排查 PowerFlex® 750-Series(PowerFlex 753 或 PowerFlex 755)驱动器的相关概念和技术。您将学习如何识别 PowerFlex 750-Series 驱动器硬件并正确接线。您还将学习诊断特定故障的方法。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 定位 PowerFlex 750-Series 变频器硬件
  • 使用 A6 HIM 和变频器软件定位和修改 PowerFlex 750-Series 变频器数据
  • 清除 PowerFlex 750-Series 变频器报警和故障
  • 使用 PowerFlex 750-Series 参数执行预测性维护
  • 对 PowerFlex 750-Series 负载/环境故障和设备故障进行故障排查

适合参加的人群

负责维护和排除 PowerFlex 750-Series 变频器故障的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 具备电气知识,以及电气和工业安全(包括 PPE 要求和安全操作规程)知识
  • 完成AC/DC Motors and Drives Fundamentals课程(CCA101)或具备同等经验
  • 建议但不要求具备 PowerFlex 700 Vector Control 和/或 PowerFlex 700S 变频器的相关经验

学生材料

为提升和促进学生的学习体验,课程包中提供以下材料:

  • 学员手册,包含关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册,提供学习活动和动手练习
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual:
    • 提供变频器参数和其他关键数据
    • 包含经常参考的编程文档
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions:
    • 提供变频器的安装和接线步骤
    • 包含经常参考的安装数据

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学技能。练习聚焦于每节课介绍的技能,并允许学生更换 PowerFlex 750-Series 变频器组件并排除故障和报警。PowerFlex 750-Series 变频器工作站将真实的维护和故障排除情境引入课堂环境。

课程议程

第 1 天

  • 定位 PowerFlex 750-Series 驱动器硬件
  • 使用 A6 HIM 定位和修改 PowerFlex 750-Series 驱动器数据
  • 使用驱动器软件定位和修改 PowerFlex 750-Series 驱动器数据
  • 清除 PowerFlex 750-Series 驱动器报警和故障

第 2 天

  • 使用 PowerFlex 750-Series 参数进行预测性维护
  • PowerFlex 750-Series 负载和环境故障排除
  • PowerFlex 750-Series 设备故障排除
  • 综合动手练习:维护和排除 PowerFlex 750-Series 驱动器故障
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 750-Series维护和故障处理