Loading

PowerFlex 700S II 维护和故障排除

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: PFX700S2-LD
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

本技能提升课程介绍了有助于学员成功维护和排除 PowerFlex® 700S Phase II AC 适配器故障的相关概念和技术。学员将学习如何识别 PowerFlex 700S Phase II 适配器硬件并正确接线。学员还将学习诊断特定的负载相关、环境及设备故障。在整个课程中,学员将使用 LCD HIM、DriveExplorer™ 软件和 DriveExecutive™ 软件来清除故障和报警。每次演示后,学员将获得基于应用的练习,进行广泛的动手练习,使用 PowerFlex 700S 适配器。

课程目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 了解 PowerFlex 700S Phase II 高性能 AC 变频器硬件
  • 使用 LCD HIM 配置参数
  • 使用 DriveExecutive™ 和 DriveExplorer™ 软件配置变频器参数
  • 配置电机控制选项
  • 选择速度反馈选项
  • 升级通信模块固件
  • 配置齿轮输入应用
  • 配置 Synchlink™ 通信
  • 对 PowerFlex 700S Phase II 高性能 AC 变频器进行故障处理
  • 安装和配置 ControlNet 通信适配器
  • 安装和配置 EtherNet 通信适配器

适合参加的人员

负责启动、配置、维护和排除 PowerFlex 700S Phase II 变频器故障的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 具备电气知识以及电气和工业安全知识(包括PPE要求和安全操作规程)
  • 能够执行基本的 Microsoft Windows 任务
  • 完成 AC/DC 电机与变频器基础课程(CCA101)

学员材料

为了增强和促进学员的学习体验,以下材料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册包含课程中介绍的关键概念、定义和示例,并包括动手练习。

动手练习

动手练习是学习的一个不可或缺的部分,本课程提供了广泛的动手练习机会。课堂工作站允许学员更换 PowerFlex 700S 变频器组件并排除故障和报警。PowerFlex 700S 变频器工作站将真实的维护和故障排除情况引入课堂环境中。

课程议程

  • 了解变频器基础知识
  • 了解 PowerFlex 700S Phase II 高性能 AC 变频器硬件
  • 使用 LCD HIM 配置参数
  • 使用 DriveExecutive™ 软件配置变频器参数
  • 使用 DriveExplorer™ 软件配置变频器参数
  • 配置电机控制选项
  • 选择速度反馈选项
  • 升级通信模块固件
  • 配置齿轮输入应用
  • 配置 Synchlink 通信
  • PowerFlex 700S Phase II 高性能 AC 变频器故障处理
  • 安装和配置 ControlNet 通信适配器
  • 安装和配置 EtherNet 通信适配器
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 700S II 期维护和故障排除