Loading

PowerFlex 400 AC 变频器现场启动,适用于 HVAC 应用

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCA171-LD
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 1天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程介绍了AC/DC变频器和电机运行的基本概念,旨在帮助学员能够在HVAC市场中高效启动PowerFlex 400变频器。课程内容包括与应用相关的信息、正确的变频器选型与规格确定,以及各类变频器安装注意事项。学员将学习如何识别PowerFlex 400变频器硬件,并作为典型启动服务的一部分,正确编程和排查变频器故障。在整个课程中,学员将使用LCD HIM和DriveExplorer软件对各项变频器参数进行编程和监控。

每次演示后,学员将获得基于应用的练习,提供使用PowerFlex 400变频器进行广泛动手练习的机会。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 基本的变频器和电机技术
  • PowerFlex 400和配置产品概述
  • General编程和旁路实验
  • 特定应用功能概述和实验
  • 变频器安装和应用注意事项
  • DriveExplorer软件概述
  • 网络通信概述
  • 启动注册流程
  • 将产品功能与应用需求关联
  • 验证变频器安装的正确性
  • 高效编程变频器

适合参加的人群

维护和启动技术人员、承包商、ESCO、HVAC 控制集成商以及其他将为 HVAC 应用执行 PF400 变频器启动的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具备电气方面的工作知识,了解电气和工业安全(包括 PPE 要求和安全操作规范)
  • 能够执行基本的 Microsoft® Windows® 任务
  • 完成AC/DC Motors and Drives Fundamentals课程(CCA101)或具备同等经验
  • 具备使用 AC 变频器技术的经验

启动服务包括哪些内容?

启动服务是对变频器安装和启动的验证与质量检查,确保满足适当的电气、机械和环境标准。只有参加过课程并通过书面考试的人员才能提供合格的启动服务。合格的启动服务将 Rockwell Automation 标准产品保修期从启动后12个月(或自制造之日起18个月)延长至启动后24个月(但不超过自制造之日起30个月)。

技术人员将提供什么?

启动技术人员将对 PowerFlex 400 变频器执行启动,并在 Rockwell Automation 技术支持部门授权时提供保修服务。保修服务仅限于变频器更换。变频器更换的报销将受到限制。变频器启动技术人员将执行并记录以下内容,以符合延长保修的资格:

  • 变频器和电机铭牌信息
  • 确认变频器安装正确
  • 对设备进行物理检查,包括检查所有电气连接的紧固情况
  • 确认安装和接地正确
  • 确认配电网络和施加到变频器的电源正确
  • 确认安装检查表或电气检查
  • 确认变频器设置、整定、编程和运行
  • 提供应用描述

课程地点

本课程将根据需求和学员人数在本地或区域内举办。

课程议程

  • 变频器和电机理论基础
  • PowerFlex 400产品概述
  • General编程实验
  • 特定应用功能概述和实验
  • 旁路实验
  • 变频器安装和应用注意事项
  • 配置产品概述
  • DriveExplorer软件概述
  • 网络通信概述
  • 启动注册流程
  • 笔试
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 400 AC 变频器现场启动,适用于 HVAC 应用