Loading

分布式控制系统(DCS)简介

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: ICS-125
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 1天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程介绍分布式控制系统 (DCS) 的组件、基础设施、网络和通信协议以及功能。

目标

完成本课程后,您应能够:

  • 列举并解释计算机网络和通信的概念
  • 描述DCS的组件及其功能
  • 描述DCS中的通信

适合参加的人群

本课程专为 I&C 技术人员设计。

先决条件

无

技术要求

Rockwell Automation 为学生在课堂上使用的所有技术提供支持。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册:包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验指南:包括动手练习

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

您还将有机会通过在课程期间完成多项综合练习来组合和练习一组关键技能。

Next 学习级别

掌握本课程所涵盖的技能后,您可能希望参加特定的培训,例如:

  • Instrumentation Overview 课程 (ICS-110)
  • Process Controls Fundamentals 课程 (ICS-200)
  • Differential Pressure CellsFlow Detection 课程 (ICS-300)
  • Level Detection 课程 (ICS-305)
  • Flow Detection 课程 (ICS-310)
  • Temperature Detection 课程 (ICS-315)

课程议程

  • 计算机网络
  • 通信方法
  • DCS组件
  • DCS通信
  • 复习
  • 笔试
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 分布式控制系统(DCS)简介