Loading

液位检测

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: ICS-305
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 1天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程介绍不同液位检测器的工作原理及其在过程控制环境中的应用。

目标

完成本课程后,您应能够:

  • 识别并描述不同液位检测设备的组成部分
  • 描述液位检测设备的工作原理
  • 演示液位检测设备的不同连接方法和用途
  • 演示液位检测设备的正确设置和校准

适合参加的人群

本课程面向电气维护技术人员、电子技术人员或 I&C 技术人员。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 了解电气理论和电气系统

技术要求

所有技术均由Rockwell Automation提供,供学生在课堂上使用。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

学生材料

为了增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册,包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验指南,包括动手练习

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

您还将有机会通过在课程期间完成多项综合练习来组合和练习一组关键技能。

Next 学习级别

掌握本课程所涵盖的技能后,您可能希望参加特定的培训,例如:

  • Differential Pressure CellsFlow Detection 课程 (ICS-300)
  • Flow Detection 课程 (ICS-310)
  • Temperature Detection 课程 (ICS-315)

课程议程

  • 液位检测设备结构
  • 液位检测设备操作
  • 液位检测设备校准
  • 实验练习
  • 复习
  • 笔试
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 液位检测