Loading

HART通信简介

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: ICS-115
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 1天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程提供有关 HART 通信协议仪表回路的组件、功能和设计的信息。

目标

完成本课程后,您应能够:

  • 识别并讨论HART通信器的组成部分
  • 演示与现场设备的连接方法
  • 演示如何正确设置和校准现场设备

适合参加的人群

本课程适合Instrumentation Technicians和I&C技术人员。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 了解基本的电气概念

技术要求

所有技术均由Rockwell Automation提供,供学生在课堂上使用。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验指南包含动手练习

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

您还将有机会通过在课程期间完成多项综合练习来组合和练习一组关键技能。

Next Level Learning

掌握本课程所涵盖的技能后,您可能希望参加特定的培训,例如:

  • 差压单元课程 (ICS-300)
  • 液位检测课程 (ICS-305)
  • 流量检测课程 (ICS-310)
  • 温度检测课程 (ICS-315)

课程议程

  • 介绍
  • HART通信协议
  • 将HART通信器连接到仪表
  • 设置HART兼容仪表
  • 校准HART兼容仪表
  • 复习
  • 期末考试
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left HART通信简介