Loading

工业电子

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: ICS-100
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程提供有关电源、放大器、积分器、比较器和振荡器的功能及电路分析的信息。

目标

完成本课程后,您应能够:

  • 讨论半导体器件的特性和用途
  • 讨论双极晶体管的特性和用途
  • 描述二极管的工作原理
  • 描述晶体管的工作原理
  • 描述运算放大器的工作原理

适合参加的人群

本课程适合电气维护技术人员、电子技术人员和 I.C 技术人员参加。

先决条件

无

技术要求

Rockwell Automation为学员在课堂上提供所有技术设备。学员参加本课程时无需携带任何技术设备。

学员资料

为了增强和促进学员的学习体验,以下资料作为课程包的一部分提供:

  • 学员手册,包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验指南,包含动手练习

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

您还将有机会通过完成课程中的多个综合练习来组合和练习一组关键技能。

Next Level Learning

掌握本课程涵盖的技能后,您可能希望参加特定培训,例如:

  • Basic Digital Circuits课程 (ICS-105)

课程议程

第 1 天

  • 讲解二极管的工作原理
  • 在电路中使用二极管
  • 比较二极管类型
  • 区分整流器类型
  • 使用以下滤波器对整流波形进行滤波:
    • 电容式
    • 扼流圈式
    • 多级
    • π 型
    • RC 输入滤波器

第 2 天

  • 使用串联和并联分压器进行分压
  • 使用分流器分流电流
  • 调节电压
  • 倍增电压
  • 将 SCR 应用于电路
  • 使用齐纳二极管作为稳压器
  • 应用压敏电阻
  • 描述 LED 的工作方法
  • 区分 NPN 和 PNP 双极型晶体管
  • 对晶体管进行偏置

第 3 天

  • 测试晶体管
  • 连接晶体管电路以实现放大
  • 使用光电子器件
  • 应用集成电路
  • 复习
  • 最终实验
  • 笔试
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 工业电子