Loading

基本数字电路

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: ICS-105
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Craft Skills
  • 类别: Understand
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程提供有关基本数字电子学概念、门电路、线路、基于触发器的线路以及故障排除技术的信息。课程中包含电路构建的动手练习。

目标

完成本课程后,您应能够:

  • 在二进制和十进制之间转换数字
  • 描述模拟电路与数字电路之间的区别
  • 描述数字逻辑中常见的门电路
  • 使用布尔代数简化表达式
  • 描述如何组合逻辑门
  • 描述顺序逻辑中常见的电路

适合参加的人员

本课程适合电气维护技术人员、电子技术人员和 I.C 技术人员参加。

先决条件

要成功完成本课程,需要具备以下先决条件:

  • 了解电气理论和电气系统

技术要求

Rockwell Automation为学生在课堂上提供所有技术设备。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

学员材料

为了增强和促进学员的学习体验,课程包中提供以下材料:

  • 学员手册:包括本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验室指南:包括动手练习

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过各种动手练习来练习所学技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

您还将有机会通过完成课程中的多个综合练习来组合和练习一组关键技能。

Next Level Learning

掌握本课程涵盖的技能后,您可能希望参加特定的培训,例如:

  • Instrumentation Overview (ICS-110)

课程议程

第 1 天

  • 介绍
  • 使用替代数制
  • 解释布尔表达式
  • 阅读数字信号图
  • 表示二进制数据
  • 应用逻辑门
  • 创建真值表

第 2 天

  • 使用集成电路系列
  • 推导逻辑方程
  • 详细介绍触发器电路
  • 连接编码器和解码器
  • 使用计数器
  • 寻址寄存器
  • 解释RAM特性

第 3 天

  • 数字电路故障排查
  • 回顾
  • 故障排查练习
  • 期末考试
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 基本数字电路