Loading

DeviceNet 和 RSNetWorx for DeviceNet 配置与故障处理

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP164
  • 类型: Instructor-led
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程旨在帮助学员成功设计和配置高效的 DeviceNet 网络,使用 ControlLogix® 平台的组件。为实现这一目标,学员将从设计电缆系统开始,然后配置驱动程序、ControlLogix 的 1756-DNB 扫描器和网络设备。

本课程还将帮助学员排查 DeviceNet 网络故障,并将其恢复到正常运行状态,最大限度减少停机时间。学员将首先验证网络安装是否正确,然后执行基于硬件和软件的任务,以隔离 DeviceNet 问题。学员还将练习添加和更换网络设备所需的任务。

课程中使用的具体硬件组件包括 DeviceNet 圆形和扁平电缆、分接头、连接器、电源、扫描器和 DeviceNet 兼容设备,如光电传感器、操作员界面、封装输入/输出和驱动器。软件组件包括 RSNetWorx for DeviceNet、RSLinx® 和 RSLogix 5000® 软件(用于 ControlLogix 系统)。注意:本课程重点介绍 ControlLogix 系统中的 DeviceNet 网络。如果您需要 DeviceNet 和 SLC™ 系统的培训,请索取报价。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 识别 DeviceNet 网络组件并设计 DeviceNet 电缆系统
  • 创建 DeviceNet 网络配置,调试 DeviceNet 网络上的节点
  • 配置 1756-DNB DeviceNet 扫描器
  • 映射 DeviceNet 网络上的输入/输出
  • 管理 DeviceNet EDS 文件
  • 配置 DeviceNet 网络上的自动设备恢复(ADR)
  • 使用显式报文在 DeviceNet 网络上通信
  • 使用以下方法对 DeviceNet 网络进行故障处理:
  • RSNetWorx for DeviceNet 软件
  • RSLogix 5000 软件
  • DeviceNet 和 ControlLogix 硬件指示器
  • 对 DeviceNet 网络上的重复节点地址进行故障处理
  • 将故障的 DeviceNet 网络恢复到正常运行状态

适合参加的人群

负责在 ControlLogix 系统中设计和配置新 DeviceNet 网络的人员应参加本课程。负责在 ControlLogix 系统中对 DeviceNet 网络进行隔离和纠正问题或执行基本维护的人员也应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具备在 Microsoft Windows 环境下操作个人计算机的经验
  • 完成 Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix System Fundamentals 课程 (CCP146),或了解常用 ControlLogix 术语,并能够在 RSLogix 5000 软件中编写和解释基本的梯形图逻辑指令

学生材料

为提升和促进学生的学习体验,课程包中将提供以下材料:

  • 学员手册
    • 包含专题大纲和练习
    • 用于跟随演示、记笔记和完成练习
  • DeviceNet 和 RSNetWorx 故障处理指南
    • 包含易于使用的流程图和图形
    • 涵盖五个 DeviceNet 扫描器
    • 帮助完成课堂和工厂现场的故障处理任务
  • DeviceNet 和 RSNetWorx 操作规程指南
    • 提供配置、维护和故障处理 DeviceNet 网络的分步规程
    • 涵盖五个 DeviceNet 扫描器
    • 帮助完成课堂和工厂现场的故障处理任务

动手实践

在整个课程中,您将有机会通过多种动手练习来实践所学技能。学生将使用 RSNetWorx for DeviceNet 软件和包含 ControlLogix 机架用扫描器以及 DeviceNet 网络常用设备的 DeviceNet 工作站。

学生将练习设计、配置和故障排除 DeviceNet 网络的主要任务。学生将在课程中结合各单元所学任务,修改其在课堂上设计和配置的网络,完成本课程。

Next 阶段学习

学生掌握本课程所涵盖的技能后,可能会对参加其他网络课程感兴趣,例如:

  • ControlNet and RSNetWorx 设计与故障处理课程 (CCP173)

课程议程

第 1 天

  • 识别 DeviceNet 网络组件
  • 设计 DeviceNet 电缆系统 • 创建 DeviceNet 网络配置
  • 调试 DeviceNet 网络上的节点
  • 为 ControlLogix 系统配置 1756-DNB DeviceNet 扫描器

第 2 天

  • 将输入/输出映射到 DeviceNet 网络上的 1756-DNB 扫描器(ControlLogix)
  • 管理 DeviceNet EDS 文件
  • 为 DeviceNet 网络配置自动设备恢复(ADR)功能
  • 使用 ControlLogix 平台通过显式报文在 DeviceNet 网络上进行通信
  • 综合实践:修改 DeviceNet 网络配置

第 3 天

  • 使用 RSNetWorx for DeviceNet 软件对 DeviceNet 网络进行故障处理
  • 使用 DeviceNet 和 ControlLogix 硬件指示灯进行故障处理
  • 使用 RSLogix 5000 软件对 DeviceNet 网络进行故障处理
  • 对 DeviceNet 网络上的重复节点地址进行故障处理
  • 综合实践:恢复故障的 DeviceNet
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNet 和 RSNetWorx for DeviceNet 配置与故障处理