Loading

ControlNet 和 RSNetWorx 配置与故障排除

仅限Private Delivery

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP173
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Network and Cybersecurity Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程将为您提供高效设计和配置 ControlNet 网络所需的技能。您将从基础开始,练习设计和配置过程中的每一步,从选择正确的电缆到配置将通过该电缆从 ControlLogix® (Logix5000™) 控制器和其他设备传输数据的 Connection。

本课程还将为您提供安全高效地将故障网络恢复到正常运行所需的技能,包括:

  • 实施 ControlNet 和 RSNetWorx 组件的逻辑故障排查流程
  • 识别通信卡、电缆和其他网络硬件的问题
  • 应用最佳实践和网络故障排查工具

您将练习网络故障排查过程中的每一步,从验证介质系统到纠正 Connection 配置错误。

完成本课程后,您将设计出一个 ControlNet 和 RSNetWorx 介质系统,该系统将作为您的网络主干,并将配置 ControlNet 和 RSNetWorx 功能硬件,使其作为确定性和可重复的控制网络运行。您还将获得对 ControlNet 和 RSNetWorx 网络进行动手练习故障排查的经验,这些经验可以立即应用到您的工作职责中。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 设计和排除 ControlNet 介质系统的故障
  • 联机到 ControlNet 网络
  • 为 Logix5000 控制器输入计划的 ControlNet I/O数据 Connection
  • 为 Logix5000 控制器输入 ControlNet 消息
  • 使用信号测量设备隔离故障的 ControlNet 和 RSNetWorx 介质
  • 使用 LED 和助记符显示隔离 ControlNet 和 RSNetWorx 网络故障
  • 使用 RSLinx 软件识别 ControlNet 和 RSNetWorx 网络故障
  • 使用 RSNetWorx for ControlNet 软件排除 ControlNet 和 RSNetWorx 网络故障

适合参加的人群

以下人员:

  • 负责设计/配置新的 ControlNet 和 RSNetWorx 网络
  • 管理/修改现有的 ControlNet 和 RSNetWorx 网络

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 能够执行基本的 Microsoft Windows 任务
  • 有基于 Windows 的编程软件(Studio 5000® 软件)经验者优先,但不是必需的

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册——包括课程中介绍的关键概念、定义和示例,并包含动手练习
  • ControlNet 和 RSNetWorx 程序指南——包含针对课堂任务以及与使用多种软件工具配置和管理 ControlNet 网络相关的其他任务的清晰简明的逐步操作流程
  • ControlNet 和 RSNetWorx 故障处理指南——包含易于使用的流程图和图形,帮助学员完成课堂上讲授的故障处理任务。该指南涵盖了使用硬件状态指示器、软件诊断和信号测量设备对 ControlNet 设备进行故障处理的内容,还涵盖了工厂环境中的大多数故障处理情况
  • ControlNet 同轴工具包

动手练习

动手练习是学习的重要组成部分,本课程提供了大量的动手练习机会。学生将使用包含真实和模拟硬件组件的网络软件和工作站,练习隔离网络故障、读取诊断信息和纠正配置错误。然后,学生可以将这些经验直接应用于 ControlNet 应用中。

提供的工具

参加本课程的学生将获得同轴电缆端接的动手练习。为了练习这些技能并在工作中有效地应用,每位学生将收到一个 ControlNet 同轴电缆工具包,作为学生包的一部分。每个工具包包含以下工具:

  • 电缆剥皮工具
  • 压接工具
  • 多用刀
  • 电线切割器
  • 校准/扩口工具
  • 终端器和连接器

课程议程

第 1 天

  • 设计和排除 ControlNet 介质系统故障
  • 联机到 ControlNet 网络
  • 为 Logix5000 控制器输入已调度的 ControlNet I/O数据 Connection

第 2 天

  • 为 Logix5000 控制器输入 ControlNet 消息
  • 开始排除 ControlNet 和 RSNetWorx 网络故障
  • 使用信号测量设备隔离故障的 ControlNet 和 RSNetWorx 介质
  • 隔离 ControlNet 和 RSNetWorx 网络故障
  • 使用 LED 和助记符显示隔离 ControlNet 和 RSNetWorx 网络故障

第 3 天

  • 使用 RSLinx 软件识别 ControlNet 和 RSNetWorx 网络故障
  • 使用 RSNetWorx for ControlNet 软件排除 ControlNet 和 RSNetWorx 网络故障
  • 排除 Logix5000 控制器的已调度 ControlNet 和 RSNetWorx 数据 Connection 故障
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 和 RSNetWorx 配置与故障排除