Loading

ControlLogix 5590 控制器技术资源

探索手册、图表等。
ControlLogix 5590控制器
ControlLogix 5590控制器
  • 新手了解 ControlLogix 5590 控制器?
  • 参考架构
  • 使用与操作
  • 模块详细信息
  • 相关内容
文档中心主页
 

该 ControlLogix® 5590 控制器可配置为标准、安全、冗余或 Logix SIS (安全仪表系统) 应用。控制器为基于机架结构,提供配置多种通信和输入/输出功能的选项。控制器支持多种编程语言,可实现顺序、过程、运动和驱动控制。

故障代码查询 - Logix 5000 Controller

请选择一个产品系列
Frame 7L 套件
Frame 7L 套件 *
输入故障代码,例如1

访问完整的故障代码集: Logix 5000 控制器和输入/输出故障代码及系统日志消息参考数据。

故障代码查询 - Logix 5000 Controller

请选择一个产品系列
Frame 7L 套件
Product Family *
输入故障代码,例如1

访问完整的故障代码集: Logix 5000 控制器和输入/输出故障代码及系统日志消息参考数据。

 
 
新手了解 ControlLogix 5590 控制器?

请从以下资源开始,帮助您选择所需内容:

DownloadDownload
ControlLogix 5590 系统选型指南
DownloadDownload
ControlLogix 和 GuardLogix 控制器规格

参考架构

  1. 62443-4-2 认证安全系统
  2. 安全架构
  3. 冗余架构
  4. Logix SIS 架构
  5. 在 YouTube 上观看 PowerFlex 755T 预测性维护技术视频
Open All Close All
62443-4-2 认证安全系统
ControlLogix 5590 控制器标准架构。

Download the ControlLogix 5590 Controller standard system diagram.

ControlLogix 5590控制器

该 ControlLogix® 5590 控制器可配置为标准、安全、冗余或 Logix SIS (安全仪表系统) 应用。控制器为基于机架结构,提供配置多种通信和输入/输出功能的选项。控制器支持多种编程语言,可实现顺序、过程、运动和驱动控制。

InformationInformation
了解更多关于 ControlLogix 5590 控制器的信息
 

相关信息:

InformationInformation
开发标准应用
安全架构
ControlLogix 5590 控制器安全架构。

Download the ControlLogix 5590 Controllers safety diagram.

安全控制器系统

CIP 安全性 是一种标准、开源的通信机制,有助于在 EtherNet/IP™ 网络中实现安全数据传输。 

CIP 安全性 允许 通用工业协议连接的设备在传输和接收数据前相互认证。通用工业协议 安全性 利用以下安全属性帮助设备防范恶意通信:

  • 设备身份和认证

  • 数据完整性和认证

  • 数据机密性

Rockwell Automation 使用以下产品来实现 CIP 安全性 解决方案:

  • FactoryTalk® 策略管理器 软件(包含 FactoryTalk® 系统服务)

  • FactoryTalk® Linx 软件 (允许工作站软件通过 CIP 安全性安全通信)

  • Studio 5000 Logix Designer® 应用程序(该应用程序用于与 支持 CIP 安全性的 Logix 控制器接口。最低应用程序版本因控制器产品系列而异。)

请参阅您的产品要求,确认解决方案所需的正确产品版本。

如需了解更多关于 CIP 安全性,例如支持 CIP 安全性的产品列表及相关使用说明、限制和注意事项,请参见以下内容:

  • Rockwell Automation 工业网络安全解决方案

  • CIP Security with Rockwell Automation Products Application Technique,出版物 SECURE-AT001 (介绍支持 CIP 安全性的产品、最低软件版本和产品固件版本,以及相关使用说明) 

InformationInformation
了解更多关于控制器系统安全的信息
 

相关信息:

InformationInformation
开发安全应用
冗余架构
ControlLogix 5590 控制器冗余架构。

Download the ControlLogix 5590 redundancy architecture diagram.

ControlLogix 冗余

ControlLogix® 冗余适用于需要高可用性的非安全应用。当冗余 控制器配置为冗余时,主控制器执行标准任务并将标准数据交叉加载到从控制器。

冗余控制器只能通过并发或非并发通信与远程机架中的标准I/O模块通信。

InformationInformation
了解更多关于 ControlLogix 冗余的信息
 

相关信息:

InformationInformation
冗余机架操作
Logix SIS 架构
ControlLogix 5590 控制器 Logix SIS 架构。

Download the Logix SIS architecture diagram.

Logix SIS

Logix SIS 适用于需要高可用性的安全应用。Logix SIS 可实现最高 SIL 2 或 SIL 3 安全等级。当冗余 控制器配置为 Logix SIS 时,逻辑执行如下:

  • 主控制器和从控制器同时执行安全任务,所有安全数据保持同步。

  • 仅主控制器执行标准任务 并将标准数据交叉加载到从控制器。

冗余安全使能控制器可与远程机架中的标准和安全 I/O 模块混合通信。 对于安全 I/O 通信,必须在冗余机架中的 1756-EN4TR 模块与远程安全 I/O 模块之间配置并发通信。

InformationInformation
了解更多关于 Logix SIS 的信息
在 YouTube 上观看 PowerFlex 755T 预测性维护技术视频
ControlLogix 5590 控制器安全架构。

Download the ControlLogix 5590 safety architecture diagram.

ControlLogix 5590 安全系统

所有 ControlLogix® 5590 控制器均可启用安全功能。安全使能控制器可支持最高 SIL 3 和 PLe 的安全应用。

  • 未安装安全伙伴时,可通过安全任务和安全 I/O 实现 SIL 2/PLd(类别 3)。
  • 通过安全任务和已安装的安全伙伴,可实现 SIL 3/PLe(类别 4)能力。
  • Logix SIS 可实现最高 SIL 3/PLe(类别 3)能力。

启用安全功能的控制器可通过 EtherNet/IP™ 网络上的 CIP Safety™ 与安全 I/O 设备通信(安全 I/O 模块、集成安全驱动器、集成安全组件)。通过标准任务可在背板上与本地标准I/O接口,同时通过以太网端口与远程安全I/O接口。

对于标准任务,安全使能控制器支持:

  • 梯形图 (LD)
  • 结构化文本 (ST)
  • 功能块图 (FBD)
  • 顺序功能图 (SFC)

对于安全任务,安全使能控制器仅支持梯形图。

InformationInformation
了解更多关于 ControlLogix 5590 安全系统的信息
 

相关信息:

InformationInformation
ControlLogix 5590 功能安全
 

使用与操作

查看 Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
创建控制器项目

要创建控制器项目,请使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序。

InformationInformation
了解如何创建控制器项目
管理控制器通信

控制器在两个设备之间建立通信时提供连接资源。

InformationInformation
了解如何管理控制器通信
 
管理控制器输入/输出连接

Rockwell Automation 提供多种输入/输出模块,适用于 ControlLogix® 控制器系统。

InformationInformation
了解如何管理控制器输入/输出连接
状态指示灯

控制器具有八个状态指示灯和一个四字符滚动状态显示屏。 1756-L9SP 安全伙伴具有四字符滚动状态显示屏和 MOD 状态指示灯。

InformationInformation
了解更多关于状态指示灯的信息

模块详细信息

按产品目录号查看技术规格、环境规格和认证,或查看所有 ControlLogix® 5590 控制器的详细信息。 如需了解 ControlLogix® 和 GuardLogix® 5580 及 5570 系统的更多信息,请参见 ControlLogix 和 GuardLogix 控制器技术参数。

查看 ControlLogix 5590 控制器详细信息
ControlLogix 5590 标准控制器
ControlLogix 5590 标准控制器

1756-L902TS

1756-L905TS

1756-L908TS

1756-L915TS

1756-L925TS

1756-L950TS

1756-L980TS

ControlLogix-XT 5590 控制器
ControlLogix-XT 5590 控制器

1756-L902TSXT

1756-L905TSXT

1756-L908TSXT

1756-L915TSXT

1756-L925TSXT

1756-L950TSXT

1756-L980TSXT

ControlLogix-XT 过程控制器
ControlLogix-XT 过程控制器

1756-L905TPSXT

1756-L915TPSXT

1756-L950TPSXT

1756-L980TPSXT

ControlLogix 5590 安全伙伴
ControlLogix 5590 安全伙伴

1756-L9SP

ControlLogix 5590 附件
ControlLogix 5590 附件

存储卡

以太网和 USB 端口保护塞


设计

DownloadDownload
ControlLogix 5590 控制器安装

迁移

DownloadDownload
Logix 5000 控制器设计注意事项参考手册

安装

DownloadDownload
更换指南:Logix 5000控制器参考手册

相关内容

 
需要技术规格参数?
DownloadDownload
ControlLogix 5590 系统选型指南
DownloadDownload
ControlLogix 和 GuardLogix 控制器规格

认证

Literature LibraryLiterature Library
浏览 Bulletin 1756认证文档
准备好安装了吗?
DownloadDownload
ControlLogix 5590 控制器安装
使用您的产品。
DownloadDownload
ControlLogix 5590 控制器用户手册 (PDF)
InformationInformation
ControlLogix 5590 控制器用户手册 (HTML)
DownloadDownload
ControlLogix 5590 高可用性系统用户手册 (PDF)
InformationInformation
ControlLogix 5590 高可用性系统用户手册 (HTML)
DownloadDownload
Logix 5000 控制器设计注意事项参考手册
DownloadDownload
更换指南:Logix 5000控制器参考手册
DownloadDownload
高可用性系统参考手册
DownloadDownload
Syslog 技术参考手册
DownloadDownload
Logix 5000 控制器和输入/输出故障代码及系统日志消息参考数据
想了解更多信息?
DownloadDownload
CIP Security 与 Rockwell Automation 产品应用技术
DownloadDownload
Logix 5000 控制器通用操作编程手册
DownloadDownload
Logix 5000 控制器 General 说明
DownloadDownload
Logix 5000高级过程控制与驱动指令
DownloadDownload
PlantPAx 过程指令
DownloadDownload
安全应用说明
 
ControlLogix 5590控制器
ControlLogix 5590控制器
ControlLogix 5590控制器
基于数十年的创新,Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 控制器提供安全性、扩展内存、更快的扫描时间和高级通信。

寻找其他内容?

文献库
Literature LibraryLiterature Library
文献库

查找 Allen-Bradley 硬件和 FactoryTalk 软件产品的更多文档。

浏览库
版本说明
PCDCProduct Compatibility and Download Center
版本说明

在产品兼容性和下载中心 (PCDC) 中查找发行说明、AOP、EDS、固件和其他产品文件。

查找发行说明和下载
产品图纸
Product ConfiguratorProduct Configurator
产品图纸

启动产品配置器,通过目录号或关键字搜索图纸。

搜索产品图纸
知识库
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
知识库

浏览涵盖各种产品和技术的问答数据库。

获取答案
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 文档
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 和 GuardLogix 控制系统技术文档
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5590 控制器资源