Loading

我们的Next,助力您的Next

通过我们的Next创新简化您的工作流程
获取我们Next创新的最新动态
我们的Next,助力您的Next hero image
FactoryTalk 软件
  • Emulate3D数字孪生软件
    • 概述
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Link 1
    • Link 1
    • Link 2
    • Link 2

准备好通过 OUR NEXT 创新重新掌控您的时间并简化您的工作流程。想想设计软件、仿真和云服务!务必在下方注册,以便第一时间获悉重大里程碑,受邀参加私人预览,并在通往 YOUR NEXT 的道路上抢先一窥幕后。


视频
我们的Next软件平台

我们正在重新构想自动化软件,以简化您设计、维护和操作生产系统的方式。我们的Next即将到来,您的Next也会如此!探索我们的最新自动化创新。

视频
我们的Next仿真器

等待结束!现在,您可以在仿真环境中实现 ControlLogix® 控制器的工作方式现代化。了解我们如何将仿真作为每个人设计流程的一部分。

视频
我们的Next:FactoryTalk Design Hub

使用我们全新的安全云设计产品套件,实现更好、更智能的设计。加快 、验证 、保护和扩展您的工作,前所未有!

视频
我们的Next:FactoryTalk Operations Hub

通过我们的新远程连接和远程监控技术,始终保持领先一步。更快接入,更快解决问题,迈向主动支持模式。

Main Image
FactoryTalk® Logix Echo 已经到来

不要只是想象随时拥有控制器的各种可能性。通过 FactoryTalk® Logix Echo,我们首个且唯一面向 ControlLogix® 5580平台的仿真器,亲自体验这些可能性。拥有属于自己的数字化实验室,在实际构建之前即可模拟多种控制策略。

探索我们的新控制器仿真器

今天兑现明天的承诺

FactoryTalk® Design Tools™ 和 FactoryTalk® Vault™ 的到来

简化的工作流程。检查和分析项目文件的新方法。安全的工业文件存储。我们将我们的想象力与客户的需求和技术的潜力相结合。FactoryTalk® Design Tools™(作为 FactoryTalk® Design Hub™ 的一部分)和 FactoryTalk® Vault™,对拥有维护或支持协议的 Studio 5000® 设计环境客户免费提供。这些产品的推出标志着我们在交付新一代云技术方面迈出了第一步。

FactoryTalk Hub
Rockwell Automation员工在监视器上查看数据
软件
FactoryTalk Hub

立即使用您的 Rockwell Automation 凭据登录 FactoryTalk Hub。

进入Portal
FactoryTalk® Design Tools™ 徽标
明智地安排时间

欢迎使用 FactoryTalk® Design Tools™。快速分析项目文件,体验强大的文件处理功能,并在云中转换和升级您的 Studio 5000 Logix Designer® 应用文件。通过消除复杂的工作流程,更快地进行控制器项目设计。

FactoryTalk Vault 标志
永远不会丢失项目文件

介绍 FactoryTalk Vault。这一安全的工业文件存储系统用于备份文件和执行基本的版本控制。FactoryTalk Vault 设计为与所有 FactoryTalk Hub 云套件兼容,本次首次发布将以 FactoryTalk Design Hub 功能为起点。

视频
通过 FactoryTalk® Design Tools™ 升级和转换功能,更快地开展工作

了解如何:

  • 简化文件类型之间的转换
  • 加快设计软件版本升级
  • 同时处理多个文件
视频
通过 FactoryTalk® Design Tools™ 分析功能获取项目见解

了解如何:

  • 优化 Logix Designer 项目
  • 快速检查高级控制器设置
  • 自动生成任务、例程、硬件、安全、运动等的分析
视频
通过 FactoryTalk Vault 获得安心体验

观看以下内容的演示:

  • 安全云存储
  • 专用私人空间
  • 文件恢复能力
立即进入 FactoryTalk Design Hub

获取关于我们Next创新的电子邮件更新


为您推荐

云中 SaaS 对制造业的好处
云中 SaaS 对制造业的好处
博客
博客
云中 SaaS 对制造业的好处
探索制造云中的软件即服务 (SaaS) 改变您的业务的 3 种方式。
立即阅读
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left 新增功能