Loading

FactoryTalk Network Manager

为您提供网络可见性
一名员工正在通过其监视器查看 FactoryTalk Network Manager 软件
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

Rockwell Automation 宣布自 2023 年 1 月 31 日起,FactoryTalk® Network Manager™ 软件将停产,不再出售。为了支持许可运营,免费版本的 FactoryTalk Network Manager 软件可供使用到 2024 年 1 月 31 日为止。


产品兼容性和移植解决方案

苛刻的市场条件为我们带来了巨大挑战。在企业范围内,在整个生命周期内,您必须不断想方设法利用现有的自动化投资。

请让罗克韦尔自动化帮助您确定升级选项并为您展示相应益处,其中包括更高的性能、更明智地制定业务决策,更低的维护成本以及更快地响应不断变化的市场需求。

使用我们的产品生命周期状态搜索工具,按产品目录号查找特定生命周期信息

详细了解我们的产品兼容性和迁移解决方案

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 软件
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Network Manager