在控制设计中利用生成式 AI 使知识和专业知识触手可及。
FactoryTalk® Design Studio™ Copilot 将生成式 AI 的强大功能融入 Logix 体验。运用新知识,改变您的创造方式。生成式 AI 通过创建新的设计、内容和解决方案,能够显著提高生产率。FactoryTalk Design Studio Copilot 使用 Generative AI 处理您的自然语言,帮助您创建 PLC 代码。
为什么选择 FactoryTalk Design Studio?
现代化开发功能,使您能够更快地构建和部署项目。
多用户协作工具,能支持可扩展的团队 和不同技能集。
多控制器
使用整个系统中的实境支持所有设备。
利用生成式 AI 转变工厂设计
AI 正在迅速重塑全球制造业格局。本次网络研讨会将深入探讨 FactoryTalk Design Studio 中生成式 AI 的变革潜力,这是一个基于云的前沿设计环境。与会者将亲眼目睹关于当前能力和未来进步的现场演示,并深入了解这项技术如何推动敏捷和适应性制造实践的新时代。
AI 代码生成现已推出!
我们很高兴地宣布 FactoryTalk Design Studio 的 2.00 版本更新,该版本提供:
- 使用集成的生成式 AI Copliot 提高生产率,包括代码生成、代码解释和代码记录
- 云到控制器通信,只需一个工作流程即可创建项目,将该项目部署到控制器,然后在线监控该项目
- IntelliCENTER 功能的扩展,支持对 MCC 组中的所有设备进行在线监控
通过以下功能快速高效地设计和开发控制应用:
即将推出
软件即服务的优势之一是 ,随着软件即服务的 不断发展和扩展,用户会自动获得新的特性和 功能。 FactoryTalk Design Studio 也不例外。 我们的团队正在努力为下一次更新准备增值交付成果,这将提高您团队 的效率并缩短交付时间。
利用生成式 AI 实现任务自动化
编程语言支持
安全简介
设备管理
一种提供安全的云到边缘通信的合作关系
随着 OT 和 IT 之间的界限日益模糊,运营中的数字部分和物理部分之间的连接正在不断演变。那么,如果您在云中设计自动化系统,如何将项目从云中引入控制器呢? 您如何安全地做到这一点? 凭借 FactoryTalk Design Studio,在云中开发自动化系统,然后使用 FactoryTalk Remote Access 安全地在线部署和监控项目。 了解这种合作关系如何发挥作用,助力提供安全可靠的云到边缘通信。
了解业内领导者对 FactoryTalk Design Studio 的看法
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
了解更多有关 FactoryTalk Design Studio 的信息
了解更多有关这种现代、多用户、多控制器环境的信息,包括早期采用者的评价
Continue Reading
Blog Post
为电动汽车和电池生产提供更多助力
为电动汽车和电池生产提供更多助力
使用我们最新的云原生设计软件 FactoryTalk Design Studio,对您的自动化系统设计能力进行现代化升级。
Blog Post
为多用户团队赋能
为多用户团队赋能
了解 Rockwell Automation 如何将现代软件开发方法整合到熟悉的自动化软件功能中。
Blog Post
创建可扩展的更智能系统
创建可扩展的更智能系统
FactoryTalk Design Studio 让您能够创建更多逻辑自动化系统模型,设计独立于硬件的自动化系统,并在一个地方管理多个控制器。
Blog Post
云中 SaaS 对制造业的好处
云中 SaaS 对制造业的好处
探索制造云中的软件即服务 (SaaS) 改变您的业务的 3 种方式。
Blog Post
通过云制造快速适应变化
通过云制造快速适应变化
云技术的使用促进了 OT 和 IT 的融合,帮助制造商解决生产供需方面的难题。
视频
FactoryTalk Design Studio
FactoryTalk Design Studio
Related Topics
您可能还对以下内容感兴趣