Loading

22C PowerFlex 400
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex 400 交流驱动器针对商业和工业风机和水泵的控制进行了优化。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(21)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 PowerFlex 400 交流驱动器针对商业和工业风机和水泵的控制进行了优化。在广泛的可变转矩风机和水泵应用项目中,吹扫和阻尼器输入等内置功能可以实现经济实用的速度控制解决方案。可用的一体化 PowerFlex 400 风机和水泵变频器在标准化设计中提供了额外的控制、电源和防护罩选件,是可变转矩风机和水泵应用项目中经济实用的转速控制解决方案。

  • 额定功率:
    • 200…240V: 2.2…37 kW / 3…50 Hp / 12…145 A
    • 380 到 480V:2.2 到 250 kW/3 到 350 Hp/6 到 460 A
  • NEMA/UL 类型 1、12、3R 和 4 机壳
  • 凸缘架和面板安装选件
  • V/Hz 控制、滑差补偿和 PID 控制
  • 内部 RS-485、通用工业协议 (CIP)、嵌入式 Modbus® RTU、Metasys® N2 和 Apogee® FLN P1 车间级网络协议
  • 支持变频器串行端口 (DSI) 通信模块
  • 变频器过载保护、飞速启动、吹扫和阻尼输入、手动/关闭/自动和休眠/唤醒功能
  • 一体化驱动器选件包括隔离开关和接触器旁路套件
  • 提供线路电抗器选件
  • 通过集成化键盘、远程键盘或 DriveTools™ SP 软件进行配置和编程
  • 与 PowerFlex® 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间

一体化 HVAC 风机和水泵驱动器选件

  • 主输入隔离开关
  • 3 接触器全旁路,带隔离开关
  • 3 接触器基本旁路,带隔离开关
PowerFlex 400 包装解决方案
OrdersOrders
PowerFlex 400 包装解决方案

从各类预设计标准包装解决方案中选择,以简化您的采集流程。此解决方案将有助于简化交付和安装,并实现轻松重复订单和库存。

选择变频器、防护罩类型和电源选项。

了解更多信息

软件

Studio 5000 Logix Designer
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

Studio 5000 Logix Designer 软件和 PowerFlex® 驱动器的源代码级集成

  • 减少变频器系统开发时间 70%
  • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
  • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
  • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
  • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
  • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
  • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
现在开始
设计和组态软件
软件
设计和组态软件

简化独立机器开发,缩短多个行业的设计时间。使用 Connected Components Workbench 软件搭配 Microsoft Visual Studio 来配置您的 PowerFlex 523 变频器。

现在开始
产品兼容性和下载中心 (PCDC)
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等。

现在开始
DriveTools SP 软件
DriveTools
软件
DriveTools SP 软件

DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于特定 PowerFlex AC 交流变频器和直流调速器的编程、维护和故障处理。工具包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。

查看所有

认证
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 达到或超出 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。
  • CE 认证
  • C-Tick
  • cUL 认证
  • IEC(设计要求)
  • UL 认证
  • UL508C 通风压力等级
  • RoHS

内容推荐

Integrated Architecture
Integrated Architecture
能力
能力
Integrated Architecture
集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
了解我们的能力
协调控制变频器系统解决方案
协调控制变频器系统解决方案
能力
能力
协调控制变频器系统解决方案
我们的行业专业知识可以帮助提供完整的变频器解决方案,尽可能提高生产量和降低风险。
了解我们的能力
智能电机控制
智能电机控制
能力
能力
智能电机控制
我们的智能马达控制产品组合将带有通信功能的尖端控制技术应用于 Allen-Bradley® 马达控制设备。
Documentation
Miscellaneous 出版
PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 PFLEX-BR008_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left 22C PowerFlex 400