Loading

20G PowerFlex 755
Allen-Bradley

我们的 PowerFlex® 755 交流变频器非常适合各种电机控制应用 (包括泵、风机和传送带)。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 PowerFlex® 755 交流变频器易于使用,应用灵活,性能出众。它们包含多种控制及硬件选项,以及可选的嵌入式安全功能。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix® 驱动器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。

新增特性

将预见性维护拓展至整座工厂 

将 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ 与 PowerFlex 755 变频器相结合,您就能以前所未有的方式了解工厂资产的运行状况。 

该解决方案持续监测变频器和工厂资产,并提醒用户注意即将发生的问题,确保能够腾出更多时间来规划和采取行动。通过获得可行见解,您可以降低风险、优化维护计划并确保应用程序更可靠地运行。 

监测变频器运行状况

  • 根据实际使用情况和环境来计算关键变频器组件的预期使用寿命 
  • 预测风扇、变压器、空气过滤器和其他组件的剩余寿命 
  • 查看功率单元、风扇等组件的运行小时数,以及温度超限的持续时间 

监测工厂资产

  • 在边缘高速地分析您现有 PowerFlex 变频器的实时电气信号数据,而无需承担云基础设施开销
  • 预测和识别泵、风扇或鼓风机的故障
  • 获得流量限制、气穴、安装部件松动、叶片错位、轴承故障等方面的通知信息
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
软件
软件
FactoryTalk Analytics GuardianAI
通过 FactoryTalk Analytics GuardianAI 提供的即将发生资产故障的提前通知,优化维护活动并减少非计划性停机时间。
了解更多
  • 额定功率:
    • 200...240V: 0.37...132 kW / 0.5…200 Hp / 2.2…477 A
    • 380…480V: 0.75…1400 kW / 1.0…2000 Hp / 2.1…2330 A
    • 600V: 1.0…1500 Hp / 1.7…1530 A
    • 690V: 7.5…1500 kW / 12…1485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL Type Open,法兰安装,IP54 NEMA/UL Type 12
  • 预设计电源扩展柜提供了面向常用电源选件的经济型解决方案
  • 双端口 EtherNet/IP 选件模块有助于您利用 EtherNet/IP 网络,尽可能地减少管理型交换机的数量,并减少使用设备级环网 (DLR) 时的接线需求
  • 凭借自动设备配置 (ADC) 功能,Logix 控制器可自动检测更换的变频器并下载所有配置参数
  • V/Hz 控制、采用 FORCE® 技术的矢量控制、无传感器矢量控制和永磁电机控制
  • EtherNet/IP 上的集成运动控制通过使用嵌入在 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序中的配置文件和指令集来简化变频器配置和控制
  • 预测性诊断可延长冷却风扇和继电器输出的寿命
  • 通过集成式 LCD 人机接口模块 (HIM)、DriveTools SP 软件或Connected Components Workbench 软件进行配置和编程
  • 可通过嵌入式 EtherNet/IP 端口和五个支持反馈、I/O、安全和通信模块及 24V 直流辅助电源的可选插槽进行方便集成

提供安全选件

  • 安全断开扭矩选件作为联网或硬接线解决方案 (均经过认证符合 SIL 3、性能等级 e、类别 3) 提供。此选件无需断开变频器电源即可移除电机旋转动力,这样,安全系统在接到请求后可更快速地启动。
  • 安全速度监视器选件经过认证符合 SIL 3、PLe、Cat 4,允许您安全监视和控制应用项目的速度。操作员不必停止机器就能执行某些处理或维护工作。
  • 集成安全功能选项模块提供基于 EtherNet/IP 网络的高级安全功能。安全指令基于 IEC 61800-5-2,包括监视速度、方向和位置的功能。在包含 GuardLogix® 5580ES 控制器或 Compact GuardLogix 5380ES 控制器的集成安全系统中使用时,集成安全功能选项模块提供的安全等级可达 (包括) SIL CL3 和 PLe Cat 4。同时要求 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序为版本 31 或更高版本。

应用项目

PowerFlex® 755 交流变频器满足各种应用项目的需要,包括:

  • 物料输送
  • 冶金
  • 矿山
  • 石油与天然气行业
  • 精炼行业
  • 轮胎和橡胶行业

PowerFlex 755 On-Machine 变频器

如果您需要结合成熟 PowerFlex 755 变频器性能及 On-machine 解决方案优点的变频器,那么我们为您找到了完美的解决方案。

我们的 PowerFlex® 755 On-Machine™ 变频器是简单、具有成本效益的预设计产品,可在您的机器上或附近即插即用。该变频器拥有 IP66 环境评级,将 I/O、网络 通信和安全选件结合至单一包装内,可轻松连接至您的应用。

On-machine 解决方案的优势

将您的交流驱动器至于机器上或其附近,可节省您的时间和成本。这样还减少了占地空间,避免停机时间。操作步骤如下:

  • IP66 防护等级可使变频器安装在机器旁边,或电机旁边,以减少线缆长度和安装成本。
  • 面板可以更小,从而增加生产空间
  • 即插即用连接减少了安装和试运转时间
  • 使用预先设计的解决方案可节省设计时间,并有助于加快安装速度,减少错误

其他信息
  • 查看我们的 PowerFlex 750 系列交流变频器电子宣传册,以详细了解这些变频器中提供的功能和增强特性。
  • 观看多种语言版本的视频, 了解 PowerFlex 755 交流变频器的特性和优点。CZ、DE、EN、ES、FR、IT、JA、KO、PL、PT、RU、TR、ZH
  • PowerFlex 755 一揽子解决方案
    OrdersOrders
    PowerFlex 755 一揽子解决方案

    从各类预设计标准一揽子解决方案中选择,以简化您的采购流程。此解决方案将有助于简化交付和安装,并实现轻松重复订单和库存。

    选择变频器、机壳类型和电源选项。

    了解更多
    电机控制
    能力
    电机控制

    了解我们的 智能电机控制产品 系列提供的信息如何帮助您做出更明智的运营决策、增强系统性能并提高运营效率。

    了解我们的能力
    Integrated Architecture
    能力
    Integrated Architecture

    我们的 集成架构解决方案 为有效推动全厂优化奠定基础,让您能够积极应对经济状况以及消费需求的变化。

    了解我们的能力
    能力
    解决方案

    运用我们的集成安全 解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

    了解我们的能力
    安全产品
    硬件
    安全产品

    我们提供业界品种较齐全的安全产品组合之一,可帮助您在过程和离散制造应用项目中实现安全和生产率目标。

    现在开始

    软件

    使用以下软件产品来配置变频器产品。

    DriveTools
    软件
    DriveTools SP 软件

    DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于特定 PowerFlex 交流变频器和直流变频器的编程、维护和故障处理。工具包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。

    现在开始
    设计和组态软件
    设计和组态软件
    软件
    设计和组态软件

    结合使用 Connected Components Workbench 软件与 Microsoft Visual Studio® 技术,对您的 PowerFlex® 变频器进行编程。

    现在开始
    FactoryTalk 软件
    携带电脑的女士
    软件
    FactoryTalk 软件

    FactoryTalk 的每一项产品都以提升您的运营绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会层面的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。

    • DriveTools SP 软件
      • 提供轻松的在线和离线编程
      • 包括 RSLinx® 连接
      • 包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件
    了解更多
    Studio 5000 Logix Designer
    软件
    Studio 5000 Logix Designer

    Studio 5000 Logix Designer® 软件是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的效率利器以及一站式服务点。

     Studio 5000 Logix Designer  软件和 PowerFlex® 变频器的智能集成

    • 减少变频器系统开发时间 70%
    • 您可以同时配置控制器和驱动器的网络连接
    • 您可以动态选择以网络 I/O 形式传输的驱动器参数
    • 通过导入和导出功能持续使用 Drive Tools™ SP 软件
    • 包括内置驱动器诊断、故障、报警和事件信息
    • 提供可用于配置整个 Logix 系统的单一软件包
    • 提供可缩短系统开发时间的集成变频器配置文件
    现在开始

    认证
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
    • 达到或优于 IEC 61800-9-2 IE2 能效要求。有关更多信息,请参阅 rok.auto/drives-efficiency。
    • 美国船级社认证 (框架 2 至 7,400/480V AC)
    • ATEX 相应选件认证
    • CE 认证
    • C-Tick
    • cUL
    • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1),带安全断开扭矩选项
    • UL 认证
    • GOST-R 认证 (框架 2 至 7,400/480V AC)
    • 英国劳氏船级社认证 (框架 2 至 7,400/480V AC,适用于 2016 年 6 月 28 日前生产的变频器)
    • 意大利船级社认证 (框架 2 至 7,400/480V AC)
    • RoHS 材料规范
    • SEMI F47

    内容推荐

    Integrated Architecture
    Integrated Architecture
    能力
    能力
    Integrated Architecture
    集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
    了解我们的能力
    安全产品
    安全产品
    产品
    产品
    安全产品
    我们的创新安全产品和解决方案可改善机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
    了解更多
    解决方案
    解决方案
    能力
    能力
    解决方案
    Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
    了解我们的能力
    智能电机控制
    智能电机控制
    能力
    能力
    智能电机控制
    我们的智能马达控制产品组合将带有通信功能的尖端控制技术应用于 Allen-Bradley® 马达控制设备。
    Documentation
    Product Profiles 出版
    PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile 755-PP004_-EN-P
    联网安全断开扭矩选件模块产品简介 755-PP002_-ZC-P
    PowerFlex Low Voltage AC Drives Global Short Circuit Current Ratings Product Profile SCCR-PP001_-EN-P
    Miscellaneous 出版
    PowerFlex 系列低电压交流变频器宣传册 PFLEX-BR008_-ZC-P
    PowerFlex 750 系列交流变频器宣传册 750-BR001_-ZC-P
    1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
    2. Chevron LeftChevron Left 产品
    3. Chevron LeftChevron Left 硬件
    4. Chevron LeftChevron Left 变频器 (VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left 20G PowerFlex 755