Loading

CompactLogix 5380 控制器
Allen-Bradley

我们的 CompactLogix 5380 控制器提供更高的性能、更大的容量、更高的生产率和更强的安全性,以帮助满足制造业对智能机器和设备日益增长的需求。
5069 Compact 5000 I/O Modules
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制系统(Bulletin 5069)右视图
5069 Compact 5000 I/O Modules
立即探索
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(58)
(1)
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
  • Compact GuardLogix 5380 和 CompactLogix 5380 控制器的拼贴图。产品目录 5069-L3100ERMS3、5069-L3100ERMS2、5069-L340ERM 和 5069-L340ERP。
  • Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制器(目录 5069-L340ERM)的正视图
  • 面向右侧的 CompactLogix 5380 过程控制器,产品目录号 5069-L340ERP。
  • Allen-Bradley 紧凑型 GuardLogix SIL 2 控制器(目录号:5069-L3100ERMS2)朝右视图
  • Allen-Bradley 紧凑型 GuardLogix SIL 3 控制器(产品目录号 5069-L3100ERMS3)正视图
Compact GuardLogix 5380 和 CompactLogix 5380 控制器的拼贴图。产品目录 5069-L3100ERMS3、5069-L3100ERMS2、5069-L340ERM 和 5069-L340ERP。
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制器(目录 5069-L340ERM)的正视图
面向右侧的 CompactLogix 5380 过程控制器,产品目录号 5069-L340ERP。
Allen-Bradley 紧凑型 GuardLogix SIL 2 控制器(目录号:5069-L3100ERMS2)朝右视图
Allen-Bradley 紧凑型 GuardLogix SIL 3 控制器(产品目录号 5069-L3100ERMS3)正视图
Chevron LeftChevron Left
Compact GuardLogix 5380 和 CompactLogix 5380 控制器的拼贴图。产品目录 5069-L3100ERMS3、5069-L3100ERMS2、5069-L340ERM 和 5069-L340ERP。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制器(目录 5069-L340ERM)的正视图
面向右侧的 CompactLogix 5380 过程控制器,产品目录号 5069-L340ERP。
Allen-Bradley 紧凑型 GuardLogix SIL 2 控制器(目录号:5069-L3100ERMS2)朝右视图
Allen-Bradley 紧凑型 GuardLogix SIL 3 控制器(产品目录号 5069-L3100ERMS3)正视图
Allen-Bradley 徽标

我们的 CompactLogix™ 和 Compact GuardLogix® 5380 控制器提供更高的性能、更大的容量、更高的生产率和更强的安全性,以帮助满足制造业对智能机器和设备日益增长的需求。所有标准和安全控制器都使用现代编程环境 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序,允许用户协同设计和维护他们的系统。此通用环境可优化效率、缩短调试时间,并通过 EtherNet/IP™ 管理集成运动,以实现高速运动应用和高达 SIL 3/PLe 的安全解决方案。这些控制器非常适合需要高性能通信、I/O 和运动控制(多达 32 轴)的应用。

新功能

全新外观,同样的高性能

CompactLogix™ 5380 标准、安全和过程控制器采用了全新的塑料、镜头和标签外观设计。 这种视觉增强功能使用户能够清楚地识别关键的产品信息和区别,然后更轻松地采取适当的措施。 现有产品规格没有变化。用户现在所重视的同样的高性能保持不变。 

通过全新 CIP Security 功能增强数据保护,现已推出!

我们的 CompactLogix 5380 产品组合集成了 CIP Security™ 支持,帮助确保系统安全。此全新功能通过验证设备身份验证、数据完整性和数据机密性,提供与 EtherNet/IP™ 网络协议的安全连接和通信。它适用于 Studio 5000 Logix Designer® 版本 34 或更高版本。


  • 适用于需要低轴运动和 I/O 点数的中小型应用项目
  • 支持高速 I/O、运动控制、设备级环网和线性拓扑结构
  • 提供 1 千兆位 (Gb) 嵌入式 EtherNet/IP 端口,支持 CIP 安全连接、I/O 和安全设备
  • 包括支持双 IP 地址的双可配置端口
  • 通过控制器状态和故障显示提供增强的诊断和故障处理功能
  • 提供针对最大系统性能优化的控制器功能
  • 提供增强的安全功能,包括基于控制器的更改检测、记录、加密固件和基于角色的例程和用户自定义指令访问控制
  • 支持多达 31 个本地 Compact 5000™ I/O 模块
  • 提供基于 EtherNet/IP 的集成运动控制,支持多达 32 个轴
  • 提供多种内存选项,范围从 0.6 到 10 MB

紧凑型 GuardLogix 5380 安全控制器

  • 通过 1oo1 架构实现高达 SIL 2/PLd,或通过 1oo2 架构实现高达 SIL 3/PLe
  • 提供 0.6…10 MB 的标准内存选项
  • 提供 0.3…5 MB 的安全内存选项
  • 提供 1 千兆位 (Gb) 嵌入式以太网端口
  • 支持多达 180 个 EtherNet/IP 节点的通信选项
  • 提供适用于恶劣环境的敷形涂覆选项
  • 提供用于标准和安全控制的单一控制器/软件/网络
  • 能够混合搭配安全和标准 I/O
  • 提供与驱动器和运动控制集成的安全功能
  • 能够连接 PanelView™ 800 图形终端的扩展 HMI 选项

CompactLogix 5380 过程控制器

  • 适用于食品和饮料、石油和天然气、化工、塑料、生命科学、金属和采矿等行业
  • 集成了标准控制器功能、运动控制功能和敷形涂覆选项
  • 与PlantPAx 5.0 系统紧密集成,减少了导入用户自定义指令的需求
  • 用户可通过FactoryTalk View Site Edition订阅并接收诊断信息,无需额外编程
  • 识别产品目录号为 5069-L320ERP 和 5069-L340ERP 的过程控制器
GuardLogix 安全生产消费演示

可以使用生产和消费 CIP 安全网络连接将一个 GuardLogix® 控制器的安全数据发送到另一个 GuardLogix 控制器。该视频将演示设置和配置安全生产和消费连接的步骤。

 
年度石油和天然气工程产品
CompactLogix™ 5380 过程控制器,产品目录号 5069-L340ERP,白色背景正视图。2021 年度石油和天然气工程产品金奖徽标位于控制器的右上角。
硬件
年度石油和天然气工程产品

CompactLogix™ 5380 过程控制器荣获 2021 年度石油和天然气工程产品控制系统金奖。 

了解原因

工具和资源

如果您是 SLC™ 500、CompactLogix™ 1768-L43x、-L45x 或 CompactLogix 1769-L32E、-L32EK、-L35E 控制器的现有用户,请联系您当地的 销售处 或 分销商,了解如何轻松移植到选定的 CompactLogix™ 控制器。让我们帮助您 开始。

从 SLC 500 升级到 CompactLogix 5380
从 SLC 500 升级到 CompactLogix 5380
功能
功能
从 SLC 500 升级到 CompactLogix 5380
Migrate from SLC™ 500 to CompactLogix™ 5380 control systems for higher system performance, increased capacity, improved productivity and enhanced security. Achieve smart manufacturing today!
了解我们的能力
CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程
CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程
视频教程
视频教程
CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程
请观看这些有用的视频,以获得前所未有的数据访问功能、更强大的连接能力与可靠的安全性。
了解更多信息
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
功能
功能
适用于 OEM 和机器制造商的解决方案
Rockwell Automation 为 OEM 提供智能机器解决方案,助力其提高效率、灵活性并促进数据驱动型创新。
了解我们的能力
Integrated Architecture
Integrated Architecture
功能
功能
Integrated Architecture
集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。
了解我们的能力

软件

Studio 5000 Logix Designer
软件
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 软件可显著提高生产效率,是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相关控制系统的一站式解决方案。

产品兼容性和下载中心 (PCDC)
支持
产品兼容性和下载中心 (PCDC)

使用产品下载和兼容性中心 (PCDC) 查找产品下载等内容。

FactoryTalk 软件
软件
FactoryTalk 软件

每个 FactoryTalk 产品都以推动您的业务绩效为中心。从设计和调试阶段到董事会级别的数据需求,我们可以为您运营中的所有用户带来价值。


应用

我们的 CompactLogix 5380 控制器提供满足基本工厂车间应用到高性能过程、运动和安全应用需求的内存、速度和处理能力,包括:

行业

  • 食品和饮料
  • 水/废水
  • 采矿/金属/水泥
  • 石油和天然气
  • 半导体和电子
  • 汽车
  • 海运
  • 生命科学

应用

  • 起泡
  • 进料器
  • 贴标和包装机
  • 包装
  • 垂直成型、填充和密封

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
CompactLogix 和 Compact GuardLogix 系统选型指南 1769-SG003_-EN-P
CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380 和 CompactLogix 5480 控制器规格 5069-TD002_-EN-P
安装说明 出版
CompactLogix 5380 控制器安装 5069-IN013_-EN-P
Compact GuardLogix 5380 SIL 2 控制器安装 5069-IN014_-EN-P
Compact GuardLogix 5380 SIL 3 控制器安装 5069-IN023_-EN-P
User Manuals 出版
CompactLogix 5380 和 Compact GuardLogix 5380 控制器用户手册 5069-UM001_-EN-P
GuardLogix 5580 和 Compact GuardLogix 5380 控制器系统安全参考手册 1756-RM012_-EN-P
Logix 5000 控制器设计注意事项参考手册 1756-RM094_-EN-P
Logix 5000 控制器指令估算执行时间参考手册 LOGIX-RM002_-EN-P
Logix 5000 控制器和输入/输出故障代码 1756-RD001_-EN-P
Logix 5000 控制器 General 说明 1756-RM003_-EN-P
Logix 5000高级过程控制与驱动指令 1756-RM006_-EN-P
Program Guides 出版
Logix 5000 控制器通用操作编程手册 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles 出版
CompactLogix 5380 控制器产品简介 5069-PP003_-EN-P
SLC 500 到 CompactLogix 5380 和 5069 Compact I/O 升级简介 MIGRAT-PP004_-EN-E
CompactLogix 1768-L4x 控制器到 CompactLogix 5380 控制器升级简介 MIGRAT-PP037_-EN-E
认证
 
认证
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • EtherNet/IP
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  • TUV Rheinland
  • UL 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 控制器