Loading

CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程
Allen-Bradley

请观看这些有用的视频,以获得前所未有的数据访问功能、更强大的连接能力与可靠的安全性。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

我们的 CompactLogix™ 5380 控制器系列产品可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足智能机器和设备不断提高的要求。所有 CompactLogix 5380 控制器均采用 Studio 5000® 设计软件作为通用开发环境来配置编写和维护控制应用。这种通用环境可以优化生产效率,缩短调试时间并管理基于 EtherNet/IP™ 的集成运动,适用于高速运动应用。除此之外,控制器还可以升级到 SIL 3、PLe 安全认证。

Compact 5000™ I/O 模块可以提供标准和安全 I/O 选件,在紧凑的设计中,这些选件可以提供高性能控制。它们可以用作 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 控制系统中的本地 I/O,也可以在 EtherNet/IP 网络上用作 CompactLogix 5380 和 CompactLogix 5480 或 ControlLogix® 5580 控制系统的分布式 I/O。这种 I/O 解决方案非常适合具有高处理要求的应用领域。

了解有关 CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 模块的更多信息。 

视频
CompactLogix 5380 智能机器控制系统概述

探索 CompactLogix 5380 和 Compact GuardLogix® 5380 控制器增强应用和构建智能机器的关键特性。


CompactLogix 5380 标准和安全控制器以及 Compact 5000 I/O 模块

观看有关 CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制器以及 Compact 5000 I/O 系统配置的有用视频。了解如何在双 IP 模式下配置控制器、使用打包数据格式、控制输出等。 

Compact 5000 I/O 现场电位分配器 (5069-FPD)

利用 CompactLogix 5380 或 Compact GuardLogix 5380 控制系统中的配电方法减少现场布线。

将数据从控制器发送到 Azure IoT 集线器

在 FactoryTalk® Edge Gateway™ 软件中配置 Allen-Bradley 控制器,轻松连接和发送实时数据以及可执行信息。

双 IP 模式下的 CompactLogix 5380 控制器

配置控制器,使其在双 IP 模式下运行,以便在出现网络问题时获得更高的安全性、更好的访问控制、监控和遏制。

串行网络上的 CompactLogix 5380 系统

为 DF1 和 DH-485 串行网络配置 CompactLogix 5380 系统。 

Packed Data 格式的 Compact 5000 I/O 数据

使用 Packed Data 格式配置 Compact 5000 I/O 模块,在 Studio 5000 Logix Designer 应用程序中显示为数据标签。

Compact 5000 高速计数器 I/O 模块

在计数模式下配置模块 Window 以控制输出,并使用 Studio 5000 Logix Designer 软件触发带有时间戳的事件任务。

从 SLC 500 升级到 CompactLogix 5380 控制系统

当您从 SLC™ 500 升级至 CompactLogix 5380 控制系统时,降低维护既有设备的风险并提高生产率。通过这些简单易懂的演示,简化您的迁移过程。 

使用 1492 I/O 布线系统将 SLC 500 升级为 CompactLogix 5380 控制系统

通过减少 I/O 接线时间和工作量,尽可能降低风险、转换时间和人工成本。另外,您还可以保留现有的机架空间。

SLC I/O 在 10 分钟内转换为 Compact 5000 I/O

使用 1492 I/O 布线和转换系统,在 10 分钟内将您的 SLC I/O 转换为 Compact 5000 I/O。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目...
  4. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 控制器
  6. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 控制器和 Compact 5000 I/O 系统教程