Loading

Stratix 5200 交换机
Allen-Bradley

了解 Allen-Bradley® Stratix® 5200 管理型工业以太网交换机的功能。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(9)
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
探索 Allen‑Bradley® Stratix® 5200 管理型工业以太网交换机的功能。这种灵活且可适应的解决方案可用于各种工业应用。这些交换机与 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 软件实现了优化集成,从而简化了配置和监控。高级集成可帮助您更轻松地进行调试和可操作的诊断。升级到 Stratix 5200 交换机,以满足您所有的工业需求。

Allen Bradley

提供快速生产的功能

快速生产

新的 Stratix 5200 管理型交换机提供第 2 层访问交换、基本或完整固件以及 6、10 或 20 端口选项。基于包含新图形 Web 用户界面的 Cisco IOS® XE 平台,Stratix 5200 管理型交换机更易于设置和配置,并提供增强的安全功能。您可以通过冗余电源输入和使用可选 8 GB SD 卡的备份/恢复功能减少停机时间。这些交换机支持附加配置文件和 FactoryTalk® View 面板,可轻松集成到 Integrated Architecture® 系统中。 

网络研讨会
Stratix 5200 管理型交换机概述

了解 Stratix 5200 管理型交换机的主要特性、优势和亮点。

观看网络研讨会

Stratix 5200 管理型交换机产品简介
黑色 Stratix 5200 交换机正面
个人资料
Stratix 5200 管理型交换机产品简介

这些紧凑型可扩展交换机采用嵌入式思科技术,可用于小型、独立或复杂网络的应用项目中。

下载简介

让自己能够 轻松操作

Stratix 5200 交换机集成了创新技术,以提高灵活性和用户便利性。通过为工业应用提供默认配置,这些交换机优化了性能并简化了设置,从而降低了成本和停机时间。此外,这些交换机支持 IT 和 OT 配置和管理工具,使用户能够在集成过程中利用其先前的专业知识。 


提供 安全交换 基础设施

将 Stratix 交换机连接到网络设备,形成工业控制系统的通信主干网。这些交换机经过设计、优化和测试,可实时响应通信事件并降低制造环境中的风险。Stratix 交换机与 Logix 控制系统配合使用时具有独特的功能。FactoryTalk® View 终端的预构建操作界面将自动处理交换机报警以及产品和应用支持,为您提供工业控制系统支持的单一联系点。


功能和优势

  • 提供所有千兆端口选项
  • 支持高速冗余和弹性架构选项
  • 包括各种铜缆和光纤选项,以支持多种应用
  • 支持第 2 层访问交换
  • 支持 IT 和 OT 配置和管理工具,允许用户利用两个团队的专业知识
  • 包括工业应用的默认配置,提供简便的设置和优化的性能
  • 集成了强大的交换和安全功能,以满足广泛的应用需求
  • 包括 Studio 5000® 用户自定义配置文件 (AOP),可实现与罗克韦尔自动化® 集成架构® 系统的高级集成
  • 提供用于监视和端口控制的预定义命名 Logix 标签
  • 支持与 FactoryTalk View 面板的兼容性,有助于实现状态监视和报警
  • 采用嵌入式思科® 技术,包括 IOS-XE 操作系统,有助于实现与企业网络的集成

了解我们的相关产品和服务

Stratix 5800 高性能管理型交换机
Stratix® 5800
产品
Stratix 5800 高性能管理型交换机

我们的 Stratix® 5800 管理型工业以太网交换机以灵活的封装提供千兆性能。它采用固定和模块化设计,支持各种铜缆、光纤和 PoE 扩展模块,并提供第 2 层交换或第 3 层路由固件选项,以满足各种应用需求。

Stratix 5700 工业管理型以太网交换机
一名戴眼镜的男子伸手进入电气面板,检查插有以太网电缆的网络交换机。
产品
Stratix 5700 工业管理型以太网交换机

我们的 Bulletin 1783 Stratix® 5700 管理型工业以太网交换机采用当前的 Cisco® Catalyst® 交换机架构和功能集。它们旨在满足您的交换能力需求,从较小的应用到与全厂基础设施的 IT 就绪集成。
 

Stratix 4300远程访问路由器
通用 Stratix 4300 机器
产品
Stratix 4300远程访问路由器

我们的 Stratix® 4300 Remote Access™ 路由器硬件是完整解决方案的一部分,该解决方案还包括 FactoryTalk® Remote Access™ Manager 软件。这些产品共同构成了 FactoryTalk Remote Access 解决方案。此连接性支持安装、编程更新以及在您无法出差时的按需故障排除和维护。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Stratix 以太网设备规格 1783-TD002_-EN-P
安装说明 出版
Stratix 5200 以太网管理型交换机安装 1783-IN022_-EN-P
User Manuals 出版
Stratix 5200 和 Stratix 5800 管理型交换机用户手册 1783-UM012_-EN-P
Ethernet 参考手册 ENET-RM002_-EN-P
Product Profiles 出版
Stratix 5200 管理型工业以太网交换机产品简介 ENET-PP018_-EN-P
Miscellaneous 出版
Stratix 5200 以太网管理型交换机最终用户许可协议 1783-PC028_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业网络产品
  5. Chevron LeftChevron Left Stratix 5200 交换机