DeviceLogix™ 智能组件技术将逻辑解决能力集成到 I/O、电机启动器、按钮和其他控制组件中,提供更高性能和更低成本的分布式控制。
- 概述
- 文档
概述
- 支持简单的控制功能,如布尔逻辑执行、信号调节、事件检测和控制系统组件中的报警
- 非常适合需要快速、局部响应输入事件的应用,无需等待网络往返轮询时间
- 使用 RSNetWorx™ for DeviceNet™ 软件轻松配置本地逻辑
- 提供选定的组件,如分布式 I/O、按钮、继电器和通过 DeviceNet 网络通信的分布式启动器
软件
您可能还对以下内容感兴趣
文档
| 技术规格 | 出版 |
|---|---|
| DeviceNet 嵌入式 I/O 技术数据 | 1799-TD001_-EN-P |
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| DeviceLogix 系统用户手册 | RA-UM003_-EN-P |
| POINT I/O 和 ArmorPOINT I/O DeviceLogix 用户手册 | 1734-UM015_-EN-E |
| 分布式启动器的 DSA I/O 用户手册 | 100-UM005_-EN-P |
| Program Guides | 出版 |
|---|---|
| 适用于工业应用的 DeviceLogix 技术 | 193-AT001_-EN-P |