Loading

ControlNet 连接产品
Allen-Bradley

我们为您的应用项目提供了各种 ControlNet™ 产品。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们为您的应用提供了各种 ControlNet™ 产品。产品要么内置 ControlNet 接口,要么通过可选的通信接口模块连接到 ControlNet 网络。我们将继续支持您的实时、高吞吐量应用。


  • 包括从控制器、I/O 和操作员界面到驱动器和电源管理产品的各种产品
  • 提供内置 ControlNet™ 连接的产品
  • 包括冗余介质支持
  • 提供适用于本质安全应用的 ControlNet Ex 产品 
  • 使用 USB 到 ControlNet 电缆将 PC 连接到 ControlNet 网络
  • 提供 PCI 总线和 RS-232-C 到 ControlNet 接口
  • 提供来自我们的 Encompass 合作伙伴的各种产品

产品

可编程控制器

  • CompactLogix L4x 和 Compact GuardLogix L4xS 控制器
  • CompactLogix L3x 控制器
  • ControlLogix 5570 控制器
  • SLC 500 控制器
  • SoftLogix 控制器

I/O 模块

  • ControlLogix I/O — 支持单个和冗余 ControlNet 介质
  • SLC I/O — 支持单个和冗余 ControlNet 介质

变频器

  • PowerFlex 4 交流变频器 — 同轴介质
  • PowerFlex 4M 交流变频器 — 同轴介质
  • PowerFlex 40 交流变频器 — 同轴介质;ControlNet 网络连接也可作为配置选项提供
  • PowerFlex 40P 交流变频器 — 同轴介质
  • PowerFlex 400 交流变频器 — 同轴介质;ControlNet 网络连接也可作为配置选项提供
  • PowerFlex 70 交流变频器 — 同轴和光纤介质
  • PowerFlex 700 交流变频器 — 同轴和光纤介质
  • 带 DriveLogix 的 PowerFlex 700S 交流变频器 — 同轴和光纤介质
  • PowerFlex 755 交流变频器
  • PowerFlex 7000 交流变频器 — 同轴和光纤介质
  • PowerFlex 直流变频器 — 同轴介质

PanelView Plus 图形终端

网络和安全基础设施

  • USB 到 ControlNet 电缆
  • PCI 总线到 ControlNet 接口
  • RS-232-C 到 ControlNet 接口

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 网络安全与基础架构
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 连接产品