- Overview
Overview
Video Player

00:00
00:00
使用 ArmorBlock® I/O 增强您的应用并构建智能机器。获得更好的灵活性、经过优化的维护和故障排除、更低的布线成本和增强的可扩展性,以实现比以前更好的性能。On-Machine™ 分布式 I/O 块可用于标准和安全应用,例如汽车装配、物料输送、包装、分拣、木材加工等。
详细了解 ArmorBlock I/O 模块与 IO-Link 技术。