Loading

线路到负载电源解决方案
Allen-Bradley

我们全面的电源解决方案旨在满足各行各业的多样化需求,在您的运营中实现无缝集成、卓越性能和更高的安全性。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述

我们全面的电源解决方案系列旨在满足各行各业的多样化需求,在您的运营中实现无缝集成、杰出性能和更高的安全性。

Allen-Bradley 徽标

精确 且 高效 电机控制系统

我们提供多种电机控制方法,以满足您应用的独特要求。从传统的接触器控制到先进的变频器 (VFD) 和软启动器,我们的解决方案提供精确的速度控制、降低能耗和增强电机保护。无论您是驱动泵、风机、传送带还是其他机器,我们的电机控制方法都能提供您所需的性能和可靠性。

集成架构
城市拼贴画
宣传册
集成架构

互联企业使制造和工业运营能够通过数字化转型发现为客户带来价值的新方法,以跟上竞争步伐并满足不断增长的需求。

立即阅读

带变频器的多电机应用中的过载保护
两名工程师正在查看平板电脑
宣传册
带变频器的多电机应用中的过载保护

许多应用项目可以使用多个相同容量的电机并联运行,且运行速度相同。在此类应用项目中,您可以使用一个变频器 (VFD) 来控制多个电机。

立即阅读

多功能性 和 可扩展性 通过多电机应用技术

通过我们的多电机应用技术,您可以高效地控制和协调系统中的多个电机。我们的解决方案能够实现多个电机驱动器之间的无缝同步、负载共享和故障管理,尽可能提高效率和生产力,同时尽可能减少停机时间。无论您是在管理复杂的生产线还是多电机安装,都可以利用我们的技术来实现平稳运行和优化性能。


分支电机 控制 和 保护 解决方案

安全在工业环境中至关重要,尤其是在电机控制和保护方面。我们的分支电机控制和保护解决方案提供全面的保护措施,防止过载、短路和其他电气故障。凭借可调节的跳闸设置、电机监控和诊断功能等高级特性,我们的解决方案可帮助您维护设备、人员和资产的安全,同时优化生产率和正常运行时间。

视频
罗克韦尔自动化推出新的分支电机控制和保护解决方案

在本视频中,Design World 工程师详细介绍了罗克韦尔自动化的演示套件,该套件展示了 Allen‑Bradley 分支电机控制和保护解决方案的更新产品系列。

分支电机控制和保护
工业模块化控制系统
宣传册
分支电机控制和保护

我们的分支电机控制和保护产品组合经过专门设计和测试,可让您的工作更轻松。通过包括断路器、接触器、过载继电器和附件在内的组件,我们提供量身定制的解决方案,帮助您创建可扩展的机器设计。

立即阅读

带卡扣式接线的封闭式启动器
包装生产线食品和饮料行业
宣传册
带卡扣式接线的封闭式启动器

Allen-Bradley 封闭式启动器现采用了可快速安全地进行组件接线的专利卡扣式端子。除了显著缩短接线时间外,这些连接还可帮助消除接线错误,同时便于现场组装和组件更换。

立即阅读

简化集成 和 面板优化

高效的面板设计对于尽可能提高空间利用率、缩短安装时间和简化维护至关重要。我们的面板优化解决方案提供模块化设计、紧凑的占地面积和易于安装的组件,实现简化集成并降低接线复杂性。无论您是构建新的控制面板还是改装现有系统,我们都能帮助您优化空间、提高可访问性并增强整体系统性能。


助力您的成功除了我们全面的产品阵容外,还可利用可用资源,帮助您尽可能地提高投资价值。
 

采购规格资料
采购规格资料
支持
支持
采购规格资料
Procurement specifications include communication options, ratings, and certifications, which help customers determine if a product meets their requirements.
了解更多信息
产品选择与配置
产品选择与配置
支持
支持
产品选择与配置
我们提供多种产品选择和配置工具,可帮助您选择和配置合适的工业产品。
了解更多信息
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
播客
播客
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.
立即收听

向专家学习观看我们的免费网络研讨会,了解有关工业控制解决方案的更多信息。
 

准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

查找销售办事处

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业控制产品
  5. Chevron LeftChevron Left 线路到负载电源解决方案