Loading

6300T 盒式瘦客户端
Allen-Bradley

我们的 ASEM 6300T 盒式瘦客户端采用 Intel Apollo Lake Atom 处理器,因此非常适用于人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 ASEM™ 6300T 盒式瘦客户端采用 Intel Apollo Lake Atom 处理器,使其适用于人机界面 (HMI)、工业物联网网关和数据记录应用。Atom 分类装置还可用作 ThinManager® 瘦客户端,以在没有板载固态驱动器 (SSD) 的情况下直接启动到 ThinManager 软件。这些装置采用无风扇设计,使其特别适用于需要低维护的应用,以及多种安装方法应用需求。

  • 提供支持高达 4K 高分辨率的单和双 DisplayPort
    • 单个 DisplayPort 单元具有 2 个以太网和 2 个 USB 3.0 (Type-A) 端口
    • 双 DisplayPort 瘦客户端具有 2 个以太网端口、4 个 USB 3.0(A 型)端口、1 个串行端口和音频插孔输出
  • 包括无风扇,书架结构,24V DC
  • i7 处理器运行温度为 0...50°C (32…122 °F)、0...45 °C (32…113 °F) 
  • 兼容 ThinManager
操作系统 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 位
处理器 Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst),4 核/4 线程,2 MB L2 缓存)
视频控制器 Intel HD Graphics 505(x7-3950 处理器集成核芯显卡),500/650 MHz
系统内存 - 内存 4 GB/8 GB,LP-DDR4 - 2400(焊接)
大容量存储 M.2 规格 2242 key B SSD SATA III(最大 240 GB)
LAN 2 个以太网端口 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)
USB 单 DisplayPort - 2 个 USB 3.0(A 型)端口/双 DisplayPort - 4 个 USB 3.0(A 型)端口
视频输出 1 个 DisplayPort 或 2 个 DisplayPort(取决于型号)
电力 24V DC (18...32V DC) 隔离式
安装 DIN 导轨安装、壁挂式安装(单 DisplayPort 型号)
外壳材料 铝合金
工作温度 0 至 50 °C(32 至 122 °F)
储存温度 -10 至 +60 °C(14 至 140 °F)
认证
  • CE(EN 61326-1,EN 61010-1,EN 61010-2-201)
  • cULus 列名 (UL 61010)
  • RCM
湿度 80%(无冷凝)

注意:瘦客户端不带 SSD 或操作系统 

视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概览

工业环境对电子设备和组件非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器会提供您需要的保护与您期望的可见性。请观看此概览视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的操作。

  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现您的 The Connected Enterprise 生产系统
    具有橙色液体和绿色瓶盖的瓶子在具有工业个人计算机和监视器的生产系统中沿轨道前进
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现您的 The Connected Enterprise 生产系统

    ASEM™ 6300 工业个人计算机、监视器和瘦客户端可基于其模块化结构、可用选项及远程管理功能而提供独特的价值主张,帮助实现您的 The Connected Enterprise® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何协助企业实现成功运营
    在一个制造环境中,一个戴着安全帽和护目镜看着平板电脑的女人。
    电子书
    工业控制系统如何协助企业实现成功运营

    ASEM™ 6300 工业计算机和监视器与您现有的早期技术是可互操作的;但是,此解决方案还可以作为整体式端到端产品套件部署。了解此系列产品如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 可见性创造新价值
    一名男性员工正在将他从加工厂面板上看到的信息写在剪贴板上的纸上。
    电子书
    可见性创造新价值

    知识型企业是智能制造的具体体现,在这类企业中,会对设备和流程进行优化,以提升生产率、安全、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • cULus 列名
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和监视器
  5. Chevron LeftChevron Left 6300T 盒式瘦客户端