Loading

ASEM 6300P 平板电脑
Allen-Bradley

我们的 ASEM 6300P 平板电脑可以处理复杂的工业应用,具有触摸屏技术,因此易用性更高,并可提供各种尺寸。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(36)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 ASEM™ 6300P 面板 PC 基于第七代 Core i3、i5 和 i7 Intel Kaby Lake H 与 Intel Celeron Skylake 处理器,可处理复杂的工业应用。触摸屏技术包括模拟电阻式和投射电容式(用于多点触摸操作),更加易于使用。这种平板电脑有多种显示器尺寸和分辨率可供选择。有标准或薄型面板边框设备选项。两者都有高清晰度的分辨率。

IP65/IP66(模制、环保)使得 ASEM 6300P 平板电脑成为冲洗应用(如食品加工和生命科学)的理想选择。无风扇结构有助于确保低维护操作和延长使用寿命。

  • 显示器尺寸为 12.1 至 24 英寸
  • 分辨率包括 FHD/SXGA/XGA/WXGA
  • 提供标准或薄型面板边框
  • 采用铝和玻璃材质的面板边框装置,支持各种分辨率,包括全高清显示屏
  • 采用标准清晰度的薄型单元和全高清显示屏,并配有以下面板边框类型:
    • 铝
    • 铝镜纯平
    • 不锈钢宽屏 IP69K(模拟电阻式),带可更换的蓝色食品级垫圈
  • 包括模拟电阻式和投射电容式(用于多点触摸操作)
  • 支持“巨型帧”和“局域网唤醒”网络标准
  • 提供远距离支持最多 2 个附加监视器的型号
  • 提供无风扇结构
  • 提供了额外的 TPM、PCI 扩展插槽,以及额外通信功能
  • 兼容 ThinManager
视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概览

工业环境对电子设备和组件非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器会提供您需要的保护与您期望的可见性。请观看此概览视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的操作。

  标准铝制边框
薄型铝制边框和 
铝镜纯平
LED 背灯 TFT LCD

12.1" - 1024x768*

15.0" - 1024x768

17" - 1280x1024

19" - 1280x1024

12.1” W - 1280x800 不锈钢

15.6" W - 1920x1080

18.5" W - 1920x1080

21.5" W - 1920x1080

24" W - 1920x1080

触摸屏 模拟电阻屏

P-CAP 多点触控铝玻璃全平面式

或模拟电阻式 – 铝

防护等级 铝制边框 - IP65 / IP66(取决于型号)- 不锈钢边框 - IP69K
处理器
(不锈钢边框仅适用于 i5 处理器)

Intel Celeron G3900E 2.40 GHz,2 核/2 线程,2 MB L2 智能缓存,焊接

Intel Core i3-7100E 2.9 GHz,2 核/4 线程,3 MB 智能缓存

Intel Core i5-7440EQ,2.90 GHz (3.60 GHz Turbo),6 MB 智能缓存,4 核 – 4 线程

Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo),4 核/8 线程,8 MB 智能缓存

芯片组

Intel HM170 PCH(平台控制器集线器)

Intel HM175 PCH(平台控制器集线器) - 包含在处理器芯片中

视频控制器  

Intel HD Graphics 510 集成在 Intel Celeron 微处理器中,950MHz

Intel HD Graphics 630 集成在 i3-7100E 中,350/950 MHz Clock

Intel HD Graphics 630 集成在 i5-7440EQ / i7-7820EQ 中,350 MHz/1 GHz Clock

系统内存 - 内存

4 GB/8 GB/16 GB/32 GB(2 个 SODIMM DDR4-2400 模块)

不锈钢边框仅适用于 8 GB

大容量存储

1 个板载连接器,可直接插入 mSATA,最大可插入 1 TB SSD SATA III

1 个板载连接器,用于 2.5" SSD SATA III,最大容量为 1 TB

LAN

4 个以太网端口 10/100/1000 Mbps(RJ45 - 3 个 Intel I210,1 个 Intel I219-LM)

不锈钢边框 - 3 个以太网端口 10/100/1000 Mbps(RJ45 - 3 个 Intel I210,1 个 Intel I219-LM)

USB
(USB 端口的数量取决于型号)

3 个 USB 3.0 (Type A) 后端口

2 个 USB 2.0 (Type-A) 后端口

1 个 USB 2.0 (Type-A) 前端口

3 个 USB 3.0 (Type A) 后端口

2 个 USB 2.0 (Type-A) 后端口

串口 1 个 RS232 (DB9M)
视频输出 1 个 DVI-D
扩展插槽 1 个 PCIe x4 (5 Gb/s)
电力 24V DC (18-32V DC) 隔离式
经认证的操作系统 Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 位
工作温度

若使用 Celeron/Core i3 处理器,为 0 至 50 °C(32 至 122°F)

若使用 Core i7 处理器,为 0 至 45 °C(32 至 113 °F)

认证
  • CE(EN 61326-1,EN 61010-1,EN 61010-2-201)
  • cULus 列名 (UL 61010)
  • RCM
  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现您的 The Connected Enterprise 生产系统
    具有橙色液体和绿色瓶盖的瓶子在具有工业个人计算机和监视器的生产系统中沿轨道前进
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现您的 The Connected Enterprise 生产系统

    ASEM™ 6300 工业个人计算机、监视器和瘦客户端可基于其模块化结构、可用选项及远程管理功能而提供独特的价值主张,帮助实现您的 The Connected Enterprise® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何协助企业实现成功运营
    在一个制造环境中,一个戴着安全帽和护目镜看着平板电脑的女人。
    电子书
    工业控制系统如何协助企业实现成功运营

    ASEM™ 6300 工业计算机和监视器与您现有的早期技术是可互操作的;但是,此解决方案还可以作为整体式端到端产品套件部署。了解此系列产品如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 可见性创造新价值
    一名男性员工正在将他从加工厂面板上看到的信息写在剪贴板上的纸上。
    电子书
    可见性创造新价值

    知识型企业是智能制造的具体体现,在这类企业中,会对设备和流程进行优化,以提升生产率、安全、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE 认证
  • cULus 列名
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和监视器
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P 平板电脑