Loading

6300M 工业监视器
Allen-Bradley

我们的 ASEM 6300M 工业监视器具有边到边、全玻璃的四点多点触摸屏,也可以戴着手套进行操作。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(20)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

我们的 Allen-Bradley® ASEM™ 6300 是开放式架构工业 PC、瘦客户端和监视器的完备产品组合。种类广泛、适应性强的此产品系列可为您提供所需的灵活性,以满足您的特定性能要求。此产品系列能可靠地符合客户对工业环境高性能人机界面 (HMI) 解决方案的需求。通过与我们的 FactoryTalk® View SE 和 FactoryTalk View ME 软件完全集成,它可以在您的设施内实现无缝同化。

ASEM 6300M 工业监视器具有十点多点触摸屏,即使戴着手套也能操作。该触摸屏已预校准,因此无需再校准。这些监视器已优化,可与 ASEM 6300 计算机和瘦客户端产品组合搭配使用,以创建可视化、维护、控制或信息计算解决方案。

在机器制造商的世界里,设计考虑因素正变得更加重要。宽屏幕显示器和监视器上的小型面板边框提供超现代的外观,从而在视觉上使该设备脱颖而出。此外,ASEM 6300M 提供多种设计选项,使这一可靠的产品系列成为工厂车间环境的绝佳选择。

  • 提供全高清 (FHD) 分辨率,具有 1600 万色 LED 背光显示屏,可选多种尺寸(10.1 英寸至 24 英寸)和纵横比
  • 所有监视器都支持 DVI 和 DisplayPort 输入
  • 面板安装变体提供标准和宽屏型号
  • 分辨率包括 FHD/SXGA/XGA/WXGA
  • 模拟电阻式或投射电容式显示器(用于多点触摸操作)
  • 提供标准和小型面板边框
视频
ASEM 6300 工业计算机和监视器概览

工业环境对电子设备和组件非常有害。ASEM™ 6300 工业计算机和监视器会提供您需要的保护与您期望的可见性。请观看此概览视频,了解 ASEM 6300 产品如何帮助简化您的操作。

  标准铝制边框 标准版
不锈钢纯平边框
矮型铝制边框 矮型铝制玻璃边框 铝制纯平边框 不锈钢宽屏边框
LED 背灯 TFT LCD 8.4” ‑ 800x600
10.4” ‑ 800x600
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
10.1” W ‑ 1280x800
12.1” W ‑ 1280x800
15.6” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
10.1” W ‑ 1280x800
12.1” W ‑ 1280x800
15.6” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
8.4” ‑ 800x600
10.4” ‑ 800x600
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1040
19” ‑ 1280x1040
12.1” W ‑ 1280x800
15.5” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1930x1080
24” W ‑ 1920x1080
触摸屏 5 线电阻式 P-CAP 多点触控(十点) 5 线电阻式
T/S 控制器 USB
前面板 铝  不锈钢纯平 铝 铝镜纯平 铝  不锈钢
防护等级 IP65 IP66K IP65  IP69K
视频输入 DVI/DisplayPort
USB

3 x USB 2.0

1 x USB 2.0

(A 型,前置)

3 x USB 2.0 3 个后置 USB 2.0

3 x USB 2.0

1 x USB 2.0

(A 型,前置)

3 个后置 USB 2.0
电力 24V 直流隔离型
100V/230V AC
工作温度 0 至 50 °C(32 至 122 °F)
认证 UL 类型 12 认证

 

UL 类型 12 认证  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM
仅适用于直流供电型号:UL 1 类 2 分区危险场所认证
摩洛哥、KC(韩国)、EAC(欧亚 - 俄罗斯)

  • 使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现您的 The Connected Enterprise 生产系统
    具有橙色液体和绿色瓶盖的瓶子在具有工业个人计算机和监视器的生产系统中沿轨道前进
    电子书
    使用 ASEM 6300 工业个人计算机和监视器实现您的 The Connected Enterprise 生产系统

    ASEM™ 6300 工业个人计算机、监视器和瘦客户端可基于其模块化结构、可用选项及远程管理功能而提供独特的价值主张,帮助实现您的 The Connected Enterprise® 生产系统。

    立即阅读
  • 工业控制系统如何协助企业实现成功运营
    在一个制造环境中,一个戴着安全帽和护目镜看着平板电脑的女人。
    电子书
    工业控制系统如何协助企业实现成功运营

    ASEM™ 6300 工业计算机和监视器与您现有的早期技术是可互操作的;但是,此解决方案还可以作为整体式端到端产品套件部署。了解此系列产品如何帮助简化维护并使升级更易于安装。

    立即阅读
  • 可见性创造新价值
    一名男性员工正在将他从加工厂面板上看到的信息写在剪贴板上的纸上。
    电子书
    可见性创造新价值

    知识型企业是智能制造的具体体现,在这类企业中,会对设备和流程进行优化,以提升生产率、安全、安保、可持续性和绩效。

    立即阅读
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus 列名
  • CE 认证
  • C-Tick/RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 工业计算机和监视器
  5. Chevron LeftChevron Left 6300M 工业监视器