Loading

电容式接近开关
Allen-Bradley

我们的电容式接近开关具有对金属、非金属、固体和液体进行检测的功能,能通过其他材料对一些目标进行检测。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
Overview
Allen Bradley

我们的 Bulletin 875 电容式接近开关具有可调节的传感距离,非常适用于其他传感技术难以发挥作用的应用场景。除了标准金属目标外,电容式传感器还可检测非金属固体和液体。它们甚至可透过某些其他材料对一些目标进行检测,对于无法使用其他技术的应用,堪称理想之选。

这些传感器提供圆柱形和微型矩形两种型号,可防湿防尘,并且抗电磁干扰 (EMI) 能力更强,特别是变频器生成的电磁干扰。有些特定型号支持 IO-Link,可以帮助尽可能地缩短停机时间并提高生产率。

 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

否

是

否

检测范围

可调节

  • M18 提供 3 - 8 mm 嵌入式安装或 3 - 12 mm 非嵌入式安装
  • M30 提供 2 - 16 mm 嵌入式安装或 4 - 25 mm 非嵌入式安装

可调节

  • M18 提供 0 - 8 mm 嵌入式安装或 0 - 12 mm 非嵌入式安装
  • M30 提供 0 - 16 mm 嵌入式安装或 0 - 25 mm 非嵌入式安装

不可调节

  • 随时安装:壁厚
    • 塑料 0.5 - 6 mm(非导电性塑料墙)
    • 玻璃 0.5 - 4 mm(非导电性玻璃墙) 

防护等级

IP67

IP69K

IP69K

筒径(尺寸)

18 mm、30 mm

18 mm、30 mm

护盖长度 34 毫米

工作电压

交流

DC

DC

抗扰度

高

高

高

形状

圆柱形

圆柱形

扁平/矩形

检测

塑料、化学品、木料、陶瓷、玻璃和包装

工业型应用中的大部分固体或液体目标

水基(导电性)液体经过非金属容器壁时,会自动适应塑料墙或玻璃墙的不同厚度

运行温度

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

-30…+85°C (-22…+185°F)

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

具有 IO-Link 技术的智能设备
IO-Link 徽标
产品
具有 IO-Link 技术的智能设备

IO 链路技术是全球开放标准协议,通过将启用了 IO 链路的设备接入 IO 链路主模块将传感器和其他现场设备集成到我们的互联企业。

采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业
视频
采用 IO-Link 的传感器可以支持互联企业

了解采用 IO-Link 的智能传感器如何支持 The Connected Enterprise® 的智能机器。

智能传感器
智能传感器
交互宣传册
交互宣传册
智能传感器
我们的智能传感器是 The Connected Enterprise®(互联企业)不可或缺的组成部分。了解它们如何帮助您优化制造、生产和维护。
了解更多信息
认证
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • 获得 UKCA 认证,符合所有适用法规
Documentation
Miscellaneous 出版
存在感应式设备宣传册 SENSOR-BR001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关
  5. Chevron LeftChevron Left 电容式接近开关