Loading

速度监视安全继电器
Allen-Bradley

我们的 MSR57P 速度监测安全继电器适合在运行时需要人员干预的运动控制应用项目。我们的 MSR55P 速度监测安全继电器不需要传感器即可静止检测单相和三相电机。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Allen Bradley

我们的 MSR57P 速度监测安全继电器适合在运行时需要人员干预的运动控制应用项目。

我们的 MSR55P 速度监视安全继电器不需要传感器即可对单相和三相电机进行静止检测。

MSR57P 速度监测安全继电器

  • 包括六个常开固态安全输出和四个固态辅助输出
  • 提供一个或两个编码器(sin/cos 和 TTL)
  • 包括八个诊断状态指示灯
  • 提供 DPI 配置端口
  • 提供 67.5 mm (2.7 in.) DIN 导轨护盖
  • 包括可拆卸端子

MSR55P 速度监测安全继电器

  • 提供对单相和三相电机的安全静止检测
  • 无需外部传感器
  • 不受方向影响
  • 断线检测
  • 提供 45 mm (1.8 in.) 护盖
  • 性能等级 (PL) e 和类别 4(根据 EN ISO 13849-1)
  • SIL 声明等级 (SIL CL) 3(根据 IEC/EN 62061)
  • 安全完整性等级 (SIL) 3(根据 IEC/EN 61508、IEC/EN 61511 和 EN 61800-5-2)

其他信息

运用我们的安全组件和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus 列名
  • RCM
  • 经过 TÜV 认证

指令

  • 2006/42/EC 机械指令
  • 2004/108/EC EMC 指令
  • 2011/65/EU RoHS 指令

标准合规性

MSR57P 速度监测安全继电器

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 1-7:2010 部分

MSR55P 速度监测安全继电器

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 1-7:2010 部分
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

产品安全功能

MSR57P 速度监测安全继电器

机器应用和 IEC/EN 61511-1 应用领域中的电机静态监控。静态监视器符合相关标准的要求(EN ISO 13849-1 的类别 4、性能等级 e,IEC/EN 62061、IEC/EN 61508、IEC/EN 61800-5-2 的安全完整性等级 CL3),可用于 最高类别 4/性能等级和安全完整性等级 3 的应用。

MSR55P 速度监测安全继电器

在最高类别 4、性能等级 e (EN ISO 13849-1) 和安全完整性等级 CL3 (EN 61508/EN 62061) 的 机器安全应用中的电机静态监控。

Documentation
Miscellaneous 出版
Guardmaster 安全继电器手册 GLSAFE-BR003_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 速度监视安全继电器