Loading

Safety 安全继电器
Allen-Bradley

我们的 Sipha™ 控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触式安全传感器。对于高风险应用项目,控制单元将与单个 Sipha 传感器结合使用以提供高完整性系统。对于其他应用项目,可将多个传感器(包括机械开关)连接到同一个 Sipha 控制单元。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
Allen Bradley

我们的 Sipha™ 控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触式安全传感器。对于高风险应用项目,控制单元将与单个 Sipha 传感器结合使用以提供高完整性系统。对于其他应用项目,可将多个传感器(包括机械开关)连接到同一个 Sipha 控制单元。

  • 提供 Sipha 非接触安全传感器接口
  • 具有磁编码检测功能
  • 可用作安全继电器
  • 可通过 24V 交流/直流、110V 交流或 230V 交流电压运行(取决于型号)
  • Sipha 6 单元的接线端子可用于最多六个传感器
  • 提供多种安全和辅助输出配置
其他信息

运用我们的安全组件和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名
  • 经过 TÜV 认证
  • 获得 UKCA 认证,符合所有适用法规

指令

  • 2014/30/EU 电磁兼容指令 (EMC)
  • 2006/42/EC 机械指令 (MD)
  • 2011/65/EU 有害物质限制指令 (RoHS)
标准合规性
  • ISO 13849-1:2015
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 60947-5-3:2013
  • EN 63000:2018
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left Safety 安全继电器