我们的 MSR100 单功能安全继电器支持各种输入设备和输出配置。这些继电器非常适合相对较小的安全应用和单区域控制,提供机电型或固态型号,适用于涉及高循环速率的应用。
MSR 产品组合中的少量旧版安全继电器已停产,不再销售。建议客户迁移到我们 MSR 和 GSR 系列的安全继电器产品。
我们的 MSR100 单功能安全继电器支持各种输入设备和输出配置。这些继电器非常适合相对较小的安全应用和单区域控制,提供机电型或固态型号,适用于涉及高循环速率的应用。
MSR 产品组合中的少量旧版安全继电器已停产,不再销售。建议客户迁移到我们 MSR 和 GSR 系列的安全继电器产品。
MSR 产品组合中的少量旧款安全继电器已停产,不再销售。建议客户迁移到我们的 Minotaur 和 Guardmaster 安全继电器系列中的安全继电器产品。我们的 Guardmaster 安全继电器配备了新技术,能够监控各种应用中的广泛设备,帮助降低运营成本。
有关详细信息,请参见以下参考资料:
您可能还对以下内容感兴趣
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| Minotaur MSR5T 监视安全继电器安装 | 440R-IN048_-EN-P |
| Minotaur MSR117T 安全继电器安装 | 440R-IN084_-EN-P |
| Minotaur MSR124RT 监视安全继电器安装 | 440R-IN082_-EN-P |
| Minotaur MSR125H/HP 监视安全继电器安装 | 440R-IN085_-EN-P |
| Minotaur MSR126R/T、MSR126.1R/T 监视安全继电器安装 | 440R-IN086_-EN-P |
| Minotaur MSR127 监视安全继电器安装 | 440R-IN079_-EN-P |
| Minotaur MSR131RTP 监视安全继电器安装 | 440R-IN087_-EN-P |
| Minotaur MSR132E/ED 监视安全继电器安装 | 440R-IN090_-EN-P |
| Minotaur MSR138DP、MSR138.1DP 监视安全继电器安装 | 440R-IN088_-EN-P |
| Minotaur MSR142RTP 监视安全继电器安装 | 440R-IN089_-EN-P |
| Minotaur MSR6R/T 通用监视安全继电器安装 | MINOTR-IN003_-EN-P |
| Minotaur MSR9T 安全继电器安装 | MINOTR-IN007_-EN-P |
| Minotaur MSR30RT/RTP 监视安全继电器安装 | 440R-IN049_-MU-P |
| Minotaur MSR33RT/RTP 监视安全继电器安装 | 440R-IN050_-MU-P |
| Minotaur MSR121RT 监视安全继电器安装 | 440R-IN054_-MU-P |
| Minotaur MSR123RT 监视安全继电器安装 | 440R-IN056_-MU-P |
| Minotaur MSR144RTP 监视安全继电器安装 | MINOTR-IN033_-EN-P |
| User Manuals | 出版 |
|---|---|
| MSR41 安全模块用户手册 | 440R-UM006_-EN-P |
| Minotaur 安全继电器 (MSR) 到 Guardmaster 安全继电器 (GSR) 转换(阶段 1...4)参考手册 | 440R-RM004_-EN-P |
| Product Profiles | 出版 |
|---|---|
| Minotaur 安全继电器到 Guardmaster 安全继电器迁移简介 | MIGRAT-PP024_-EN-P |
MSR5T
MSR142RTP
MSR41
MSR117T
MSR124RT;MSR126R/T;MSR131RTP
MSR126R/T
MSR127RP/TP/RTP