Loading

Muting 光幕监视安全继电器
Allen-Bradley

我们的屏蔽光幕监视继电器允许在满足特定条件时自动暂时中止安全功能。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
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
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的屏蔽光幕监视继电器允许在满足特定条件时自动暂时暂停安全功能。在物料输送应用中,允许物料通过保护区域而无需关闭机器。除了屏蔽功能外,这些模块还可监视多达三个光幕,并通过存在感应设备启动 (PSDI)。

  • 在满足特定条件时允许自动暂时中止安全功能
  • 通过存在感应设备启动 (PSDI) 监视多达三个光幕
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
MSR22LM Muting 模块安装 440R-IN083_-EN-P
445L 静音控制盒安装说明 445L-IN004_-EN-P
User Manuals 出版
MSR41 安全模块用户手册 440R-UM006_-EN-P
MSR42 控制模块用户手册 440R-UM008_-EN-P
MSR42、GuardShield Micro 400 和 Safe 2/Safe 4 光幕配置软件用户手册 SAFETY-UM001_-EN-P
MSR45E 安全继电器扩展模块用户手册 440R-UM007_-EN-P
MSR42 继电器双向静音快速入门指南 CC-QS015_-EN-P
落地式安装柱和悬臂式安装柱用户手册 445L-UM004_-EN-P
安全应用和接线图 SAFETY-WD001_-EN-P
Program Guides 出版
托盘堆垛机功能安全规范 SAFETY-AT026_-EN-P
Product Profiles 出版
Bulletin 445L Muting 控制器盒产品简介 445L-PP007_-EN-P
Miscellaneous 出版
Guardmaster 安全继电器宣传册 GLSAFE-BR003_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
  • UKCA 认证,符合所有适用法规

符合以下标准:

  • 性能等级 (PL) e 和类别 4,符合 EN ISO 13849-1: 2008
  • SIL 声称等级 (SIL CL) 3,符合 IEC/EN 62061
  • 安全完整性等级 (SIL 3),符合 IEC/EN 61508

适合连接符合 IEC/EN 61496-1 的 4 类光幕或 2 类自检光幕,光幕中具有交叉故障监测功能。

标准

  • EN 61496-1:2004 + A1:2008
  • IEC 61496-2:2006
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN 61508 第 1-7 部分:1998-2000
  • EN 50178:1997
  • EN 62061:2005
  • EN 61000-6-4:2007
  • EN 61000-6-2:2005

指令

  • 2006/42/EC 机械指令
  • 2004/108/EC EMC 指令

产品安全功能

MSR4x 安全基本控制设备和 MSR4xE 扩展模块可用于安全类别 4 / SIL3/SIL CL3 (EN 61508 / EN 62061) 和 PLe (EN ISO 13849-1) 的应用。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left Muting 光幕监视安全继电器