- 为 Guardmaster® 安全继电器和 MSR 继电器系列提供具有定时功能的扩展模块
- 增加输出数目,同时保持与基本单元相同的完整性
- 提供多种输入/输出配置
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Overview
带延迟输出的单功能继电器 采用延迟输出安全继电器的应用项目在收到输入信号后,电源必须保持一段固定的时间 。例如,在按下停止按钮后驱动开关将防护门保持在锁定位置一段固定时间。
规格
认证
CU4
- BG
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- c-Tick
- cULus
MSR38D/DP
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- c-Tick
- cULus
- TÜV
MSR138DP
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- c-Tick
- cULus
- TÜV
Documentation
| Installation Instructions | 出版 |
|---|---|
| Minotaur CU4 监视安全继电器安装说明 | 440R-IN071_-MU-P |
| Minotaur MSR38D/DP 监视安全继电器安装说明 | 440R-IN052_-MU-P |