新消息
EtherNet/IP 连接使 SafeZone 3 安全激光扫描器成为智能安全设备,能在增强安全性的同时,提供通过 The Connected Enterprise® 进行的连接。
我们的 SafeZone™ 安全激光扫描器是具有可切换、可配置的字段与字段集(警告和安全)的紧凑型设备。基于 Windows® 的安全配置和诊断 (SCD) 软件,用于配置 SafeZone Singlezone、Multizone 和 Mini,以简化 SafeZone 安全激光扫描器的编程。SafeZone 3 采用 442L AOP 配置 EtherNet/IP 连接以及扫描器编程。
EtherNet/IP 连接使 SafeZone 3 安全激光扫描器成为智能安全设备,能在增强安全性的同时,提供通过 The Connected Enterprise® 进行的连接。
SafeZone 安全激光扫描器的典型应用包括:
| Attribute | SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
|---|---|---|---|
| 扫描角度 | 190° (-5 至 +185°) | 270° (-45 至 +225°) | 275°(-47.5……+227.5°) |
| 保护区域范围 | Singlezone:4 m (13.12 ft);Multizone:5 m (16.4 ft) | 2 m、3 m(6.56 ft、9.84 ft) | 5.5 m (18.04 ft) |
| 分辨率 | 30……150 毫米(1.18……5.9 英尺) | 30……150 毫米(1.18……5.9 英尺) | 30……200 毫米(1.18……7.87 英尺) |
| 响应时间 | ≥ 60 ms 或 ≥ 120 ms | ≥ 80 ms | ≥ 95 ms |
| Restart Delay | 2 到 60 秒 | 2 到 60 秒 | 2 到 60 秒 |
| 安装 | 水平,垂直,上下颠倒 | 水平,垂直,上下颠倒 | 水平,垂直,上下颠倒 |
| 显示屏 | 7 段 | 7 段 | 多颜色文本和符号 |
| 采样 | 2……16 扫描 | 2……16 扫描 | 2……16 扫描 |
| 输出 | 2 输出信号开关设备 (OSSD) | 2 输出信号开关设备 (OSSD) | 4 个安全位 |
| 协议 | 不适用 | 不适用 | 基于 EtherNet/IP 的 CIP Safety |
| 配置 | SCD 软件 | SCD 软件 | 442L AOP |
每个扫描器都附带基于 Windows 的安全组态和诊断 (SCD) 软件,可简化 SafeZone 扫描器的编程。组态向导可以引导 您完成 简单或复杂的系统组态。
下载 SafeZone 安全激光扫描器软件版本 3.02
安装 SCD 软件:
适用于性能等级 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)并适合在 SIL 2 系统(根据 IEC 62061)中使用
通过我们的安全组件和集成安全解决方案,为您的人员、生产率和环境提供保护和保障。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。