您的机器 - 灵活,可扩展
对控制软件的优化不应该受阻于复杂的设置与耗时的流程。使用嵌入式边缘计算模块,您可以毫不费力地自由扩展项目,从而能专注于真正重要的事务,即构建突破性的解决方案。
不论您是从小规模起步,还是以大规模部署为目标,我们的模块都能提供灵活的选项,以满足您对应用及用户体验的特定要求。
智能控制软件旨在利用边缘连接能力和云协作
我们的计算模块专为无缝集成到您现有的基础设施中而设计。运用广泛的连接选项,您可以轻松地将模块连接到传感器、执行器、显示器和其他外围设备,以创建真正的协作环境。
利用集装箱化的力量
集装箱化是增强云原生应用架构的核心。使用嵌入式计算模块,您可以实现一致的行为和用户体验,确保应用在不同系统上可靠地运行,并在您的软件生态系统中实现更高的敏捷性与可靠性。
简化的机器设计,无限的可能性
出色的性能
这些模块以高级的处理器为后盾,可确保实现快速的数据处理、实时分析以及无缝的多任务处理,从而为您的技术提供应有的优势。
灵活性和可扩展性
从适用于空间受限环境的紧凑外形,到满足强大计算需求的可扩展配置,我们能为您发展过程中的每个阶段提供解决方案
更快速的开发
运用全面的软件支持、广泛的库和蓬勃发展的开发人员社区,您将拥有简化开发周期和更快实现创意所需的所有工具。
更强的连接能力与集成
运用嵌入式边缘计算模块,您可以创建可靠、互连且协调运作的系统,从而促进高效的数据交换并提高自动化水平。
集装箱化
运用增强的可移植性、可扩展性、隔离功能与资源效率,您可以构建更简易、更高效的控制系统开发、部署与维护流程。
行业应用
我们的计算模块支持包括机器人、IoT(物联网)、工业自动化、AI(人工智能)、边缘计算等在内的众多行业的应用,使您在当今快速发展的技术环境中能实现创新并保持优势。