Loading
配备 SMC Flex 的 1503 降压启动器
Allen-Bradley
我们的 Bulletin 1503 降压启动器配备 SMC-50 控制器,能为标准三相鼠笼式感应电机提供微处理器控制的启动。
Loading
Overview
Open All
Close All
Overview
Chevron Down
Chevron Down
我们配备 SMC-50 控制器的 Bulletin 1503 降压启动器可通过微处理器控制标准三相鼠笼感应电机的启动。这些组件还可用于改装现有电机控制器,并以 OEM 框架和组件的形式提供。
配备电子式电机过载保护
包含内置 DPI 通信功能
提供三行,每行 16 个字符的背光 LCD 显示屏
提供键盘编程功能,包含四个可编程辅助触点
包含光纤 SCR 门极触发
提供自供电电流环门极驱动板
✕
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
社交媒体Cookies
功能Cookies
性能 Cookies
市场营销Cookies
所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0}
隐私政策
取消
进入Cookie设置
Close
Close