我们的 IEC 封闭式启动器提供直接启动、可逆和双速等运行模式。其中包括 22.5 mm 命令和指示设备,电流可高达 85 A。
热门资源/快速链接
概览
- 抗冲击模制塑料外壳,IP66 类型 4/4x/12
- 金属外壳,IP42 类型 1 和 IP66 类型 3/2/12
- 双金属 10 级或固态过载继电器
105-C IEC 可逆启动器
- 金属外壳,范围为 9…85A
- 塑料外壳,范围为 0.1…23A
- 卡装接线技术
109-C IEC 不可逆启动器
- 金属外壳,范围为 9…85A
- 塑料外壳,范围为 0.1…43A
- 卡装接线技术
我们的卡入布线信息图将说明彩色编码端子块如何节约时间并减少布线错误。
认证
- cULus 列名
- CE 认证