我们的 Bulletin 100S/104S IEC 安全接触器提供的机械连接或镜像触点性能高达 750 A,可满足现代安全应用项目的反馈电路的需要。我们的 Bulletin 100S 安全接触器使用镜像触点实现危险运动负载安全隔离。镜像触点提供有关主电源电极的打开或关闭状态的可靠指示。
热门资源/快速链接
概览
- 包含红色触点护盖,方便识别
- 可提供交流和直流工作线圈
- 提供全系列附件
- 可选版本可以将开断时间缩短到 30 ms 以下,比标准的电子线圈缩短了 50%
100S-E 安全接触器
- 反馈电路的低功率辅助触点
- 镜像触点性能
- 电子线圈
- 可提供适用于 100 A 以上接触器的集成 PLC 接口
100S-C/104S-C 安全接触器
- 包含机械连接式常闭辅助触点
- 提供单列安装的辅助触点
- 提供 SUVA 第三方认证
继续为旧应用项目提供 100S-D 安全接触器备件。
规格
认证
- 100S-C 接触器
- 获得 CE 认证,符合所有应用指导
- cULus 列名(文件号 E41850,指南号 NLDX)
- cULus 列名(文件号 E41850,指南号 NLDX7)
- SUVA 第三方认证
- CCC
- 100S-E 接触器
- cULus,文件号 E41850 / E196120
- UL
- CSA
- CCC
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- CE
- SUVA
- SEMI-F47(应要求使用的条件)
标准合规性
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- IEC 60947-4-1 附录 F — 镜像触点
- IEC 60947-4 附录 K — 有效寿命 B10
- IEC 60947-5-1 附录 L - 机械连接触点
- 符合欧盟有害物质限制指令 2011/65/EU 的材料限制