Loading
Allen-Bradley 硬件产品

Kinetix VPH 卫生型伺服电机

  • Allen-Bradley Kinetix VPH 卫生型伺服电机
Allen-Bradley Kinetix VPH 卫生型伺服电机

我们的 Kinetix® VPH 卫生型伺服电机具有 IP69K 等级,设计为可在恶劣环境中运行,并可承受压力冲洗清洗。这些低惯量伺服电机提供卓越的性能和可靠性,同时帮助您满足行业标准和法规要求。

Kinetix VPH 卫生型伺服电机在众多应用中表现出色,并且高度可配置,使您能够优化每个电机解决方案,以精确匹配您独特的工艺要求。

联系分销商 查找销售办事处
SupportSupport
获取支持
DistributorDistributor
查找产品合作伙伴
Kinetix VPH 卫生型伺服电机
  • 概览
  • 产品选择
  • 文档
  • 相关产品
联系分销商

概览

该伺服电机平台在卫生的 316 级不锈钢外壳中提供高性能的 Kinetix® VPL 低惯量伺服电机,以满足您较为苛刻的应用需求。Kinetix VPH 卫生型伺服电机旨在尽可能地提高您的工艺价值,同时帮助您遵守行业标准。

  • 提供 6 种框架尺寸:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供峰值力矩 2.76 至 73.5 Nm(24.43 至 650.48 lb•in)
  • 额定功率 0.4 至 3.16 kW(0.54 至 4.23 Hp)
  • 提供 200V 和 400V 电压等级选项以及 24V 内置制动选项
  • 提供 1 至 15 m(3.3 至 49.2 ft)电机单电缆选项
  • 采用卫生设计,具有 316 级不锈钢护盖和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 准则
  • 提供 IP69K 冲洗等级,通过 NSF 认证
Chevron DownChevron Down

使用 Kinetix VPH 卫生型伺服电机提高在苛刻环境中的性能


产品选择

BETA 我们的产品选择得到更新!看看新的体验。
BETA
SearchSearch
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
Loading

No products found for .

搜索提示:

  • 请尝试搜索不同的产品目录号、产品名称或通用关键字
  • 检查您的搜索是否有拼写错误
Catalog Number 描述 畅销书 Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
FlagFlag

文档

Resource Publication Number Language
Kinetix VPH 卫生型伺服电机产品简介 VPH-PP001B
English
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005
 
您正在寻找技术文档吗?

请访问技术文档中心,以查找产品规格、安装指南、用户手册、产品认证等。

查看 Kinetix VPH 卫生型伺服电机技术出版物和认证

认证

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 认证
  • CSA
  • C-Tick
  • 符合 UL 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 旋转伺服电机 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPH 卫生型伺服电机 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose