Loading
Allen-Bradley 硬件产品

Kinetix TLP 多功能伺服电机

  • 黑色 Kinetix TLP 多功能紧凑型伺服电机向左转动,所连接的电机电缆向下延伸到右侧。
黑色 Kinetix TLP 多功能紧凑型伺服电机向左转动,所连接的电机电缆向下延伸到右侧。

我们的 Kinetix® TLP 多功能紧凑型伺服电机旨在提升密闭空间中的精确运动控制。凭借极佳的功率尺寸比,这些创新的紧凑型伺服电机提供了卓越的性能,同时更大限度地减少了空间需求。了解它们如何提高您的流程效率,并与您的完整运动控制解决方案无缝集成,以打造功能更强大的机器,更大限度提高生产价值。

联系分销商 查找销售办事处
SupportSupport
获取支持
DistributorDistributor
查找产品合作伙伴
Kinetix TLP 多功能伺服电机
  • 概览
  • 产品选择
  • 文档
  • 相关产品

概览

使用我们的 Kinetix TLP 多功能紧凑型伺服电机,释放灵活高性能工艺的潜力。这些电机拥有从 46 毫米到 235 毫米的八种框架尺寸,可选择 200 伏和 400 伏功率,非常适合各种低功率应用。使用 Kinetix TLP 紧凑型伺服电机,实现多功能性和高效性,充分发掘机器潜力。

通过将这些紧凑型伺服电机与 Kinetix 5100 伺服驱动器或 Kinetix 5300 伺服驱动器搭配使用,完成您的智能机器。

  • 200V 和 400V 产品提供以下 8 种框架尺寸:46、70、90、100、115、145、200 和 235 毫米
  • 额定功率从 50 W 到 15 kW
  • 24 位高分辨率反馈
  • 一个反馈元件可以提供单圈和多圈(需要电池)选件
  • 提供内置 24V 直流制动选项
  • 符合适用的 UL 和 CSA 标准的 UL 认证组件;获得 CE 认证,符合适用指令

产品选择

BETA 我们的产品选择得到更新!看看新的体验。
BETA
SearchSearch
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
Loading

No products found for .

搜索提示:

  • 请尝试搜索不同的产品目录号、产品名称或通用关键字
  • 检查您的搜索是否有拼写错误
Catalog Number 描述 畅销书 Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
使用我们的配置工具来配置自定义产品:
启动产品配置助手
FlagFlag

文档

Resource Publication Number Language
Kinetix 5100 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 KNETIX-PP001
Integrated Architecture 宣传册 IA-BR005
 
您正在寻找技术文档吗?

请访问技术文档中心,以查找产品规格、安装指南、用户手册、产品认证等。

查看 Kinetix TLP 伺服多功能电机技术出版物和认证

认证

UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证
  • UKCA 认证

相关产品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 运动控制 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 旋转伺服电机 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix TLP 多功能伺服电机 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose