- 超融合(计算、网络和存储)设备,适用于入门级虚拟化
- 一台服务器可运行多个操作系统
- 预配置的虚拟化环境
- 机架安装服务器
- 可以运行多达 15 个应用程序
- 一年管理服务,包括:全天候系统支持、监测和管理
热门资源/快速链接
概览
平均来说,虚拟化可将总体拥有成本降低 74%。优点还不仅限于此。借助新的 VersaVirtual 设备,您还可以减少停机时间,增加计算能力,并安心享用我们可靠的 IT/OT 服务和支持。
- 我们的服务包含由 Rockwell Automation IT/OT 专家团队提供的支持、远程监控和管理,所以即使您没有专业的 IT/OT 技能来进行设置和管理,也无需担心。
- 可以使用您的控制器语言提供运行技术服务,以加快问题解决速度
- 信息技术支持服务可帮助您无忧地维护基础设施
- VersaVirtual 设备设计用于承载需要多个应用程序(如 FactoryTalk View、操作员工作站和工程师工作站)的小型系统。
- 预配置并且可以立即使用,简化购买和部署工作
- 冗余选项可最大限度减少停机时间并提高生产率