Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

所有输入/输出 (I/O) 模块

为您的离散、混合或流程应用选择适当的 I/O。
FlexHA 5000 I/O 位于机架中的正视图(安全 I/O 位于中间)
输入/输出 (I/O) 选择
  • 基于机架的 I/O
  • 柜内分布式 I/O
  • On-Machine 分布式 I/O
  • 高可用性分布式 I/O 

从基于机架的 I/O(适用于可编程控制器)到工业强化的 I/O(级别可达 IP69K)以及 IP20 级的柜内模块化设计与区块设计,我们广泛的 I/O 产品将为您的工业自动化之旅带来益处。此外,我们的安全 I/O 产品组合(经过 TÜV 认证,安全完整性等级 3,性能等级 e,类别 4)将为您理想的安全解决方案奠定基础 4. 通信支持包括 IO-Link 技术、EtherNet/IP™、DeviceNet® 等。 


基于机架的 I/O

基于机架的 I/O 模块专为特定的 Allen-Bradley® 控制器系列而设计。您可以将 I/O 本地安装在与控制器相同的机架中,也可以通过 I/O 通信网络安装在更靠近传感器和执行器的位置。

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

柜内分布式 I/O

柜内 (IP20) I/O 模块可分布于整个应用中,并且需要使用机壳。选项包括模拟、数字、安全、极端环境、本安 (IS) 和特殊模块。

FLEX 5000 I/O 模块
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模块
FLEX 5000 I/O 模块

我们的 FLEX 5000™ I/O 模块是一种可靠、灵活的分布式 I/O 解决方案,让您能够选择适合自己运营需求的 I/O。FLEX 5000 I/O 使用 1 Gb EtherNet/IP™ 连接增强通信功能,提供更高的速度和带宽。为提高网络架构的灵活性,这些模块包含 2 个电口或 2 个光口 (SFP),支持设备级环网、星形、线形和 PRP 拓扑。

产品详细信息
FLEX I/O 模块
Allen-Bradley FLEX I/O 模块
FLEX I/O 模块

我们的 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 模块可灵活地用于采用数字、模拟、HART 模拟和特殊 I/O 的应用程序,每个模块具有 4 到 32 个点。您可以将数字量和模拟量 I/O 与安装和接线选件混合搭配使用。

产品详细信息
Allen-Bradley POINT I/O
POINT 与 POINT Guard I/O 模块

Bulletin 1734 POINT I/O™ 模块非常适合需要灵活性和较低拥有成本的应用程序。POINT Guard I/O™ 安全级 I/O 模块可在标准 POINT I/O 系统中并排使用。有些模块采用 DeviceLogix™ 智能组件技术。

POINT I/O 模块 POINT Guard I/O 模块
1718 Ex I/O 模块
Allen-Bradley 1718 Ex I/O 模块
1718 Ex I/O 模块

我们的 Bulletin 1718 Ex I/O 模块是针对 1 区防爆区域设计的本安型分布式 I/O 平台(需放置在经认证的防护罩中)。该平台可通过 EtherNet/IP™ 将现场设备集成到基于机架的紧凑型 I/O 设计中。其外形尺寸可实现极高的效率,并减少额外的硬件和布线要求。

产品详细信息
1719 Ex I/O 模块
Allen-Bradley 1719 Ex I/O 模块
1719 Ex I/O 模块

我们的 Bulletin 1719 Ex I/O 模块是本安型分布式 I/O 平台,可安装在区域 2 或 1 类 2 分区中。该平台采用基于机架的 I/O 设计,通过 EtherNet/IP™ 将设备集成在防爆区域中,可在小空间内提供较高的效率。

产品详细信息
CompactBlock LDX I/O 模块
Allen-Bradley CompactBlock LDX I/O 模块
CompactBlock LDX I/O 模块

Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模块是适用于轻工业环境的经济实用型分布式 I/O 解决方案,这类环境不需要高的保护技术指标和高级性能特性。基本块包含 I/O 点和内置的 DeviceNet™ 网络适配器。通过数字量 I/O 扩展块,可向 CompactBlock LDX I/O 系统灵活添加 I/O 点。

产品详细信息
CompactBlock Guard 安全 I/O 模块
Allen-Bradley CompactBlock Guard 安全 I/O 模块
CompactBlock Guard 安全 I/O 模块

Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块会为安全系统提供分布式 I/O 的优势。这些模块可与使用 CIP™ Safety 在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络上进行通讯的安全控制器结合使用。CompactBlock Guard 安全 I/O 已经过优化,可与 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器结合使用。

产品详细信息
嵌入式 I/O 模块
Allen-Bradley 嵌入式 I/O 模块
嵌入式 I/O 模块

我们的 Bulletin 1799 嵌入式 I/O 模块可提供输入设备与机器执行器之间的标准接口。扩展板和通用 I/O 可减少初始材料投资,尽可能降低库存,降低每个 I/O 扩展的成本,并针对每个应用项目尽可能地实现 I/O 利用。

产品详细信息

On-Machine 分布式 I/O

可以在机器上(而不是远程的中央机柜中)直接安装 On-Machine™ I/O 模块。作为传感器和执行器接口点的完整组件,具有网络适配器,选项包括模拟、数字、安全和特殊模块。

ArmorBlock 5000 I/O 块
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O IO-Link 主数据,目录 5032-family
ArmorBlock 5000 I/O 块

我们的 ArmorBlock 5000™ I/O 专为在恶劣环境中使用而设计,提供的可扩展性将有助于缩短总安装时间、降低成本并缩短计划外停机时间。这些工业硬件块可提供最高 IP69K 的防水等级、三种功率变体、灵活的安装选项,以及 A 类和 B 类 IO-Link 端口。

产品详细信息
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
ArmorBlock 与 ArmorBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块可提供适合 On-Machine 使用的低成本强化型 I/O。

我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块会为安全应用提供标准 I/O 的优势。

ArmorBlock I/O 模块 ArmorBlock Guard I/O 模块
ArmorPOINT I/O 模块
Allen-Bradley 1738 ArmorPOINT I/O 模块
ArmorPOINT I/O 模块

我们的 Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/O 支持生产者/消费者技术,由此可以在高速数字和流程应用中的多个 Logix 控制器之间分享输入信息与输出状态。

产品详细信息

高可用性分布式 I/O

高可用性 I/O 模块可以放置在应用中的任何位置,并且需要使用机壳。这些模块可提供适合单工与双工连接及容错应用的 I/O 冗余。

FLEXHA 5000 I/O 模块
FlexHA 5000 I/O 位于机架中的正视图(安全 I/O 位于中间)
FLEXHA 5000 I/O 模块

采用更便利的集成设计来降低硬件复杂性和成本的尖端平台。FLEXHA 5000™ I/O 可运用 1 Gb EtherNet/IP™ 连接能力增强通信,同时提供更快的速度和更大的带宽。该平台可缩短停机时间和编程时间,同时限制成本,专为成为更智能、更高效的 I/O 解决方案而设计。 

产品详细信息
冗余 I/O 模块
Allen-Bradley 1715 冗余 I/O 模块
冗余 I/O 模块

我们的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模块为标准和极端运行环境中的关键过程应用项目提供真正的冗余 I/O 支持。  这些模块具备出色的易用性、优异的诊断和灵活的配置,无需其他硬件或软件即可支持容错功能。

产品详细信息
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen-Bradley Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 输入/输出 (I/O) 模块 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose