使用模块化设计的优势
使用经过 IEC 认证的硬件和辅助设备构建定制化机柜,并使用直观的设计软件解决各类问题。
CUBIC 模块化系统可以满足您的关键需求:
- 构建精准契合占地空间、项目预算和性能标准的开关设备和盘柜。
- 在您设计并构建配电盘和电机控制中心时提供所需的灵活性,满足严苛的应用条件。
- 模块化 = 扩展更轻松。根据需求变化灵活调整和扩展。
- 设计最适合您工厂的系统 – CUBIC 模块化系统不受品牌限制
- 避免过度设计。实现恰到好处的工程设计,同时提供多个电源输入位置
- 缩短认证时间 – CUBIC 模块化系统由全球最知名的测试实验室进行测试和验证。
- 提供全面的全球教育和培训计划,帮助您优化设计、构建和运营
- 为授权供应商提供全球支持,确保交付优质的一揽子解决方案。
- 以扁平包装供货,减少库存量和空间占用
结合我们行业领先的智能自动化及信息系统,将您的盘柜提升到新的高度
CUBIC 模块化。
获得灵活性、敏捷性、可扩展性和效率。
集智能、互联、防护和性能于一身,让您倍感安心!
我们提供大量帮助和理念
使用我们简单易用的设计软件,充分发挥 CUBIC 模块化机柜中的性能和价值。
- 优化您的设计
- 直观用户界面帮您快速跟上节奏
- 受益于广泛的培训服务,实现整体设备效率的飞跃
- 节省时间和成本- 让设计工程师的工作更加高效
- 降低盘柜组装和接线的技能要求,
 
- 优化并减少盘柜空间占用,避免过度设计- 精确温度测量
- 精确匹配尺寸规格,减少空间需求
 
- 自动创建完整 BoM- 发送给单一供应商
- 减少错误
- 更快完成组装
 
- 与更高级别的软件集成,实现更精确的库存管理、组装和工作流程