产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,框架尺寸,(3) 三个磁体堆,(M) 绕组,6500 RPM 额定转速,(P) 18 位单圈和 12 位多圈数字高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动, ,(S) IP66 轴密封安装
首选
VPL-B0633M-PK12AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(063) 63mm 螺栓圆,框架尺寸,(3) 三个磁体堆,(M) 绕组,6500 RPM 额定转速,(P) 18 位单圈和 12 位多圈数字高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动, ,(S) IP66 轴密封安装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.