产品概览
Description
800T 和 800H 附件,X-307922:标记为 D020 的备用圆筒锁钥匙。随配置有“03”可选圆筒锁钥代码选项的 800T、800TC 钥匙圆筒锁选择开关零件号一起提供(例如:零件号 800T-H3203)。与主钥 DM81(零件号 X-433358)兼容。零件号包含一把备用 D020 钥匙。
X-307922
用于按钮开关的钥匙圆筒锁
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
800T 和 800H 附件,X-307922:标记为 D020 的备用圆筒锁钥匙。随配置有“03”可选圆筒锁钥代码选项的 800T、800TC 钥匙圆筒锁选择开关零件号一起提供(例如:零件号 800T-H3203)。与主钥 DM81(零件号 X-433358)兼容。零件号包含一把备用 D020 钥匙。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.