产品概览
Description
VPL低惯量电机,(B) 480V AC,(165) 165mm螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(F) 绕组,4250RPM额定转速,(Q) 23位单圈、12位多圈和12位次级通道SIL2 Pl(d)安全等级高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(2) 无保持制动器,(A) 标准
VPL-B1652F-QK12AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL低惯量电机,(B) 480V AC,(165) 165mm螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(F) 绕组,4250RPM额定转速,(Q) 23位单圈、12位多圈和12位次级通道SIL2 Pl(d)安全等级高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单SpeedTec Din连接器,(2) 无保持制动器,(A) 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.