产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(165) 165mm 螺栓圆框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(F) 绕组,4250r/min 额定转速,(C) 18位单圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单 SpeedTec DIN 连接器,(2) 无保持制动器,(S) IP66 轴密封
VPL-B1652F-CJ12AS
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(165) 165mm 螺栓圆框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(F) 绕组,4250r/min 额定转速,(C) 18位单圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单 SpeedTec DIN 连接器,(2) 无保持制动器,(S) IP66 轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.