产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(165) 165mm 螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(C) 绕组,2500 RPM 额定转速,(Q) 23 位单圈,12 位多圈和 12 位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全额定高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动, ,(A) 标准
VPL-B1652C-QK14AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(165) 165mm 螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(C) 绕组,2500 RPM 额定转速,(Q) 23 位单圈,12 位多圈和 12 位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全额定高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动, ,(A) 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.