产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(165) 165mm 螺栓圆框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(C) 绕组,2500RPM 额定转速,(C) 18位单圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单一 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动器,(A) 标准
VPL-B1652C-CJ14AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(165) 165mm 螺栓圆框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(C) 绕组,2500RPM 额定转速,(C) 18位单圈数字高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单一 SpeedTec Din 连接器,(4) 24V DC 保持制动器,(A) 标准
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.