产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(115) 115mm 螺栓圆框架尺寸,(3) 三磁体堆,(F) 绕组,4250RPM 额定转速,(Q) 23位单圈、12位多圈和12位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(2) 无保持制动器,(S) IP66 轴密封
VPL-B1153F-QJ12AS
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(115) 115mm 螺栓圆框架尺寸,(3) 三磁体堆,(F) 绕组,4250RPM 额定转速,(Q) 23位单圈、12位多圈和12位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全等级高分辨率编码器,(J) 键控轴,(1) 单 SpeedTec Din 连接器,(2) 无保持制动器,(S) IP66 轴密封
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.