产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(100) 100mm 螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(M) 绕组,6500 RPM 额定转速,(Q) 23 位单圈,12 位多圈和 12 位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全额定高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(2) 无保持制动器, ,(S) IP66 轴密封安装
VPL-B1002M-QK12AA
Kinetix VP低惯量伺服电机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
VPL 低惯量电机,(B) 480V AC,(100) 100mm 螺栓圆,框架尺寸,(2) 两个磁体堆,(M) 绕组,6500 RPM 额定转速,(Q) 23 位单圈,12 位多圈和 12 位次级通道 SIL2 Pl(d) 安全额定高分辨率编码器,(K) 无键轴,(1) 单速Tec Din 连接器,(2) 无保持制动器, ,(S) IP66 轴密封安装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.